Aller au contenu principal
Logo print

Goulotte DLP distri section 200 x 80 mm - blanc

DLP LEGRAND

Goulotte DLP distri section 200 x 80 mm - blanc

Réf. 637430 EAN. 3245066374307

Goulotte DLP distri section 200 x 80 mm - blanc

1
Groupe produit : 23
121,20 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Hauteur 80 mm
Largeur 200 mm
Longueur 2000 mm
Section transversale utile 12000 mm²
Matériau Plastique
Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Sans halogène Non
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Couleur Blanc
Transparent Non
Nombre de cloisons fixes 0
Nombre de cloisons enfichables 3
Type de fixation Perforation du fond
Finition du couvercle Séparé
Avec agrafe pour tenue de câble Oui
Feuille de protection Oui
Avec connecteur de conduit Non
Livraison sur rouleau Non
Classe de protection (IP) IP3X
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
F00883FR-02.pdf pdf (0.46 Mo)
Cahier des charges
6 documents
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
NF 004-NF 593021E (0.32 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails