Aller au contenu principal
Logo print

Joint corps-couv. DLP distri section 200 x 80 mm - blanc

DLP LEGRAND

Joint corps-couv. DLP distri section 200 x 80 mm - blanc

Réf. 637435 EAN. 3245066374352

Joint corps-couv. DLP distri section 200 x 80 mm - blanc

1
Groupe produit : 23
8,83 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur du canal d'allège 200 mm
Profondeur du canal d'allège 80 mm
Modèle Doublage de coupe de canal
Forme Symétrique
Type de fixation Encliquetable
Matériau Plastique
Qualité du matériau ABS
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Couleur Blanc

Documentation

3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
F00883FR-02.pdf pdf (0.46 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
NF 004-NF 593021E (0.32 Mo)