Goulotte DLP distri section 120 x 80 mm - blanc
DLP
LEGRAND
Goulotte DLP distri section 120 x 80 mm - blanc
Réf. 637410
EAN.
3245066374109
Goulotte DLP distri section 120 x 80 mm - blanc
1
Groupe produit : 23
74,01 €
/
pièce
Unité d'emballage
4 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 80 mm |
---|---|
Largeur | 120 mm |
Longueur | 2000 mm |
Section transversale utile | 7720 mm² |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Nombre de cloisons fixes | 0 |
---|---|
Nombre de cloisons enfichables | 1 |
Type de fixation | Perforation du fond |
Finition du couvercle | Séparé |
Avec agrafe pour tenue de câble | Oui |
Feuille de protection | Oui |
Avec connecteur de conduit | Non |
Livraison sur rouleau | Non |
Classe de protection (IP) | IP3X |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
6 documents
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
Agrément
NF 004-NF 593021E
(0.32 Mo)
Sélectionnez