![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637413-WEB-R.jpg)
Angle plat pour DLP distri section 120 x 80 mm - blanc
DLP
LEGRAND
Angle plat pour DLP distri section 120 x 80 mm - blanc
Réf. 637413
EAN.
3245066374130
Angle plat pour DLP distri section 120 x 80 mm - blanc
1
Groupe produit : 23
27,48 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Capot moulé |
---|---|
Angle | 90-90 ° |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Blanc |
Feuille de protection | Non |
---|---|
Type de fixation | Encliquetable |
Classe de protection (IP) | IP3X |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Largeur | 120 mm |
Hauteur | 80 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
3 documents
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
Agrément
NF 004-NF 593021E
(0.32 Mo)
Sélectionnez