![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-433004-WEB-F.jpg)
Châssis prêt à emploi habillage plastique 700x500
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Châssis prêt à emploi habillage plastique 700x500
Réf. 433004
EAN.
3414971980327
Châssis prêt à emploi habillage plastique 700x500
3
Groupe produit : 18
262,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 700 mm |
---|---|
Largeur | 500 mm |
Profondeur | 85 mm |
Nombre de rails DIN | 4 |
Nombre d'unités de partition par rail DIN | 21 |
Type de couverture | Regard |
---|---|
Avec bornes N-PE | Non |
Avec couvercle | Oui |
Avec cadre/support de montage | Non |
Documentation
8 documents