Aller au contenu principal
Logo print
Ce produit n'est plus disponible

AVT - Kit vidéo couleur 1 BP Linea 3000 + Classe 300 V13M

Kits Bticino

AVT - Kit vidéo couleur 1 BP Linea 3000 + Classe 300 V13M

Réf. 363611 EAN. 8005543567609

AVT - Kit vidéo couleur 1 BP Linea 3000 + Classe 300 V13M

Prix sur demande
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Avec vidéo Oui
Nombre de postes intérieurs 1
Nombre de platines de rue 1
Technique d'installation Système bus
Mode de pose du poste intérieur Autre
Couleur du poste intérieur Blanc
Mode de pose de la platine de rue Saillie
Matériau de la platine de rue Autre
Couleur de la platine de rue Aluminium
Protocole d'image PAL
Peut être connecté à un smartphone Non
Communication interne Oui
Mains libres Oui
Avec fonction jour/nuit Non
Caméra ajustable manuellement Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Compatible avec les appareils de correction auditive Non
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Résistance aux chocs (IK) Autre
Classe de protection (IP) Autre
Temperature d'utilisation /d'installation 5-40 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Tension nominale (Un) 18-270 V
Courant d'alimentation 0.25-4 A
Fréquence 50-60 Hz
Niveau sonore 82 dB
Consommation en veille 10 mA
Sans halogène Non
Traitement antimicrobien Non
Nature du cable pour connexion Autre
Section de câble 0.28-1.5 mm²
Equipé de prise(s) USB Non
Equipé de visière de protection antipluie Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
Mode de pose Autre
Entre axe de fixation verticale 1600-1650 mm
Entre axe de fixation horizontale 50-100 mm
Mode de commande Autre
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Ajout de postes additionnels Oui
Réglage du volume sonore Oui
Adressable Oui
Portier avec Application mobile Non
Ouverture à distance de portail / gâche électrique Oui
Résolution de l'écran Non applicable
Réglage de la luminosité de l'écran Non
Réglage du contraste de l'écran Non
Fonction de mémorisation des visiteurs Non
Type de caméra Orientable
Distance max entre platine et poste intérieur 1000 m
Type de grade de communication Autre
Objet connecté Oui
Pilotable à la voix Non
Programmable Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion Non
Connectable par box Internet Non

Documentation

1 document
Mode d'emploi
LE08973AD.pdf pdf (13.21 Mo)
1 document
Agrément

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails