![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/36/BT-363911-WEB-R.jpg)
AVT - Kit vidéo couleur 1 BP Linea 3000 + Classe 300 X13E
CLASSE300
BTICINO
AVT - Kit vidéo couleur 1 BP Linea 3000 + Classe 300 X13E
Réf. 363911
EAN.
8012199663203
AVT - Kit vidéo couleur 1 BP Linea 3000 + Classe 300 X13E
Groupe produit : B02
1 070,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Avec vidéo | Oui |
---|---|
Nombre de postes intérieurs | 1 |
Nombre de platines de rue | 1 |
Nombre de boutons d'appel | 2 |
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose du poste intérieur | Saillie |
Couleur du poste intérieur | Blanc |
Mode de pose de la platine de rue | Saillie |
Matériau de la platine de rue | Aluminium |
Couleur de la platine de rue | Anthracite |
Nombre max. de postes intérieurs | 0 |
Nombre max. de platines de rue | 0 |
Protocole d'image | PAL |
Propriété du système d'image | Couleur |
Avec secret de conversation | Non |
Peut être connecté à un smartphone | Oui |
Communication interne | Oui |
Mains libres | Oui |
Avec fonction jour/nuit | Oui |
Angle d'ouverture de la camera | 105 ° |
Fonction zoom, inclinaison/bascule | Non |
Avec fonction mémoire | Oui |
Taille de l'écran (pouces) | 7 inch |
Caméra ajustable manuellement | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Non |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 194 mm |
Hauteur | 162 mm |
Profondeur | 22 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
---|---|
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 18-27 V |
Courant d'alimentation | 0.4-0.4 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Niveau sonore | 82 dB |
Consommation en veille | 110 mA |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.28-1.5 mm² |
Equipé de prise(s) USB | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Mode de pose | Montage en drapeau |
Mode de commande | Sans fil , SCS |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Oui |
Nombre de sonneries | 16 |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Résolution de l'écran | 852x480 |
Réglage de la luminosité de l'écran | Oui |
Réglage du contraste de l'écran | Oui |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Oui |
Type de caméra | Fixe |
Type de grade de communication | Autre |
Objet connecté | Oui |
Moyen de pilotage | Configurateur |
Pilotable à la voix | Non |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Connectable par box Internet | Oui |
Nom de l'application | Door Entry |
Fonction d'usage du produit | Portiers/interphonie |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
2 documents
Brochures
Brochures
Sélectionnez
Produits associés
Également intéressant
Foire aux questions
Comment ouvrir le portier Classe 300X connecté à partir de l'application Door Entry for CLASSE300X ?
Pour ouvrir la porte de votre portier Classe 300X connecté via l'application, il ne faut pas appuyer sur le symbole de la serrure, mais le faire glisser à l’écran.Consulter la foire aux questions- Vous pouvez gérer 1 portier Classe 300X connecté maximumConsulter la foire aux questions
- Si le Classe 300X connecté est déjà rattaché à un autre compte, ce dernier doit inviter votre compte via l'application Door Entry for CLASSE300X.Consulter la foire aux questions
- IOS 9.3 ou ultérieur ; Android 4.1 ou ultérieur.Consulter la foire aux questions
- L'application Dorr Entry for Classe 300x Android est téléchargeable depuis Google Play.Depuis Mai 2020, certains modèles de smartphones ne sont plus certifiés par Google, ils n'utilisent donc plus les services Google Mobile et par conséquent Google Play. L'application Dorr Entry for Classe 300x utilise un ensemble de services de Google pour fonctionner, elle n'est donc pas compatible avec un autre univers d'applications et de services. Les modèles pour lesquels l'application Dorr Entry for Classe 300x n'est pas compatible sont les suivants :Huawei P40Huawei P40 LiteHuawei P40 Lite 5GHuawei P40 Lite EHuawei P40 Pro+Huawei P40 Pro Huawei Mate 30 ProHuawei Mate 30 Honor 9X ProHonor View 30 ProHonor View 30Consulter la foire aux questions