Ce produit n'est plus disponible
AVT - Moniteur couleur Classe300V13E blanc
CLASSE300
BTICINO
AVT - Moniteur couleur Classe300V13E blanc
Réf. 344612
EAN.
8005543535004
AVT - Moniteur couleur Classe300V13E blanc
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Remplacé par
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
CLASSE300
REF.344642
AVT - Classe 300 X13E moniteur 7" wifi-3/4G blanc
627,30 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Caractéristiques techniques
Avec vidéo | Oui |
---|---|
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose | Saillie |
Protocole d'image | PAL |
Propriété du système d'image | Couleur |
Avec fonction mémoire | Oui |
Avec secret de conversation | Oui |
Bouton de lumière/d'ouverture de porte | Oui |
Autre(s) commande(s) possible(s) | Oui |
Mains libres | Oui |
Ouvre-porte automatique | Oui |
Couleur | Blanc |
Arrêt automatique d'appel | Oui |
Communication interne | Oui |
Réglage de la tonalité d'appel | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Largeur | 194 mm |
Hauteur | 162 mm |
Profondeur | 22 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 12-30 V |
Courant d'alimentation | 0.1-0.33 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Consommation en veille | 0.04 mA |
Sans halogène | Non |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Rigide |
Section de câble | 0.28-0.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé de prise(s) USB | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Entre axe de fixation verticale | 1600-1650 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 40-40 mm |
Mode de commande | Filaire , SCS |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Oui |
Nombre de sonneries | 16 |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Résolution de l'écran | 852x480 |
Réglage de la luminosité de l'écran | Oui |
Réglage du contraste de l'écran | Oui |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Oui |
Distance max entre platine et poste intérieur | 100 m |
Code CEI (Pack1) | Non applicable |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Non applicable |
Composition de l'élément (Pack1) | Non applicable |
Objet connecté | Oui |
Moyen de pilotage | Configurateur |
Pilotable à la voix | Oui |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
12 documents
Cahier des charges
Guide technique
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Guide technique
Mode d'emploi
Guide technique
Guide technique
Cahier des charges
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Sélectionnez
D'autres ont aussi consulté
D'autres ont aussi consulté
Produits associés
Également intéressant
Foire aux questions
Comment ouvrir le portier Classe 300X connecté à partir de l'application Door Entry for CLASSE300X ?
Pour ouvrir la porte de votre portier Classe 300X connecté via l'application, il ne faut pas appuyer sur le symbole de la serrure, mais le faire glisser à l’écran.Consulter la foire aux questions- Vous pouvez gérer 1 portier Classe 300X connecté maximumConsulter la foire aux questions
- Si le Classe 300X connecté est déjà rattaché à un autre compte, ce dernier doit inviter votre compte via l'application Door Entry for CLASSE300X.Consulter la foire aux questions
- IOS 9.3 ou ultérieur ; Android 4.1 ou ultérieur.Consulter la foire aux questions
- L'application Dorr Entry for Classe 300x Android est téléchargeable depuis Google Play.Depuis Mai 2020, certains modèles de smartphones ne sont plus certifiés par Google, ils n'utilisent donc plus les services Google Mobile et par conséquent Google Play. L'application Dorr Entry for Classe 300x utilise un ensemble de services de Google pour fonctionner, elle n'est donc pas compatible avec un autre univers d'applications et de services. Les modèles pour lesquels l'application Dorr Entry for Classe 300x n'est pas compatible sont les suivants :Huawei P40Huawei P40 LiteHuawei P40 Lite 5GHuawei P40 Lite EHuawei P40 Pro+Huawei P40 Pro Huawei Mate 30 ProHuawei Mate 30 Honor 9X ProHonor View 30 ProHonor View 30Consulter la foire aux questions