![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-344292-WEB-R.jpg)
AV - Poste int. Classe100A16M audio avec cornet en blanc
CLASSE100
BTICINO
AV - Poste int. Classe100A16M audio avec cornet en blanc
Réf. 344292
EAN.
8005543631171
AV - Poste int. Classe100A16M audio avec cornet en blanc
Groupe produit : B02
79,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Type de communication | Full-duplex |
Type de système | Hybride |
Nombre de canaux | 1 |
Fonction d'appel simple | Oui |
Fonction d'appel groupé | Oui |
Fonction d'appel général | Non |
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose | Montage en saillie (mur) |
Classe de protection (IP) | Autre |
Température de fonctionnement | 5-45 °C |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 102 mm |
Hauteur | 169 mm |
Profondeur | 30 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 18-27 V |
---|---|
Courant d'alimentation | 0.005-0.05 A |
Fréquence | 0-0 Hz |
Niveau sonore | 82 dB |
Consommation en veille | 5 mA |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.1-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Entre axe de fixation verticale | 1600-1650 mm |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Mains libres | Non |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Non |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Distance max entre platine et poste intérieur | 600 m |
Objet connecté | Non |
Documentation
5 documents