Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Grijp uw Fluvius-premie voor de ‘Home + Control’-app van BTicino!

Nieuws 13/10/2023
LegrandNetatmo

De ‘Home + Control’-app van Bticino is dé tool om alle functies in huis – van verlichting tot verwarming – op een slimme manier en vanop afstand te beheren. Vanaf nu heb je als gebruiker van deze oplossing recht op een Fluvius-premie.


Het vanop afstand beheren, wijzigen en slim programmeren van verlichting, rolluiken, stopcontacten en verwarming levert je extra comfort én een lagere energiefactuur op. De ‘Home + Control’-app van BTicino zorgt voor een volledige controle over het gamma Living Now with Netatmo, Valena Next with Netatmo en de Smarther thermostaat.

Als gebruiker bepaal je zelf welke apparaten en toestellen je aan- en uitschakelt, waar en wanneer je wil. Ook een handig monitorverbruik en realtime meldingen doen jouw energiefactuur dalen.

Vanaf nu levert deze efficiënte manier van warmte- en elektriciteitsverbruik nog meer winst op! Want als je een ‘Home + Control’-app installeert en gebruikt, dan heb je – mits bepaalde voorwaarden – recht op een ‘premie sturing elektrische warmte’ van Fluvius. Vraag deze eenmalige premie zeker aan, want je krijgt 50% van jouw factuurbedrag terugbetaald!

Meer informatie op de Fluvius website

Vernieuwd assortiment vingerprintscanners voor Sfera buitenposten

Nieuwe oplossingen 13/10/2023

Je voordeur openen zonder sleutel, gemakkelijk en veilig! De vernieuwde eKey sLine vingerprintscanners zorgen hiervoor. Ze zijn te integreren in de Sfera buitenposten van BTicino en zorgen voor extra gemak.


Waarom kiezen voor een vingerprintscanner aan de voordeur?

• Het is toegangscontrole zonder sleutel, waardoor de gebruiker nooit meer bang hoeft te zijn om buitengesloten te raken

• Het kan twee deuren openen OF de deur openen en het alarm activeren

• Het volledige beheer gebeurt via de Bionyx app zodat de gebruiker ook op afstand de installatie kan controleren

• De gebruiker ontvangt meldingen op zijn gsm wanneer de scanner gebruikt wordt

• De beheerder van de installatie kan de historiek raadplegen in de Bionyx app

• Amazon Alexa zorgt ervoor dat je ook met stemcommando’s de deur kunt openen

• Future-proof want dankzij de cloudverbinding wordt de installatie automatisch geüpdatet.

De nieuwe vingerprintscanner van eKey kan perfect geïnstalleerd worden in een Sfera buitenpost. Wanneer er iemand aanbelt zie je door de videofoon wie er aan de deur staat, daarna kiest de gebruiker zelf of de beller toegang krijgt of niet. Bovendien is het bellen van de slotenmaker verleden tijd en hoef je niet meer bang te zijn om buitengesloten te geraken.

Meer weten of de eKey vingerprintscanners? Je vindt de productreferenties in onze online catalogus.

Beheer uw UPS-systeem op afstand met een CS102-SK SNMP-communicatiekaart

Nieuwe oplossingen 13/10/2023
Legrand

Altijd onderweg om uw UPS-systemen te controleren? Waarom installeert u geen communicatiekaarten. Met CS102-SK SNMP-communicatiekaarten kan je het jezelf gemakkelijk maken en vanachter jouw computer het systeem controleren en bedienen.


Een CS102-SK communicatiekaart is een Wi-Fi adapter waarmee de UPS* zonder extra kabels op een datanetwerk kan worden aangesloten. Het is kortweg een eenvoudige plug-and-play oplossing die kan worden aangesloten op de achterkant van de UPS. De CS102 adapter kan de werking van de UPS continu regelen en verschillende gebeurtenissen afhandelen, zoals een stroomstoring, overbelasting, bypass of een ander type anomalie. Het geheugen van de adapter registreert meetwaarden, alarmen en accutests.

Dankzij de netwerkprotocollen die op de CS102 Wi-FI-adapter zijn geïnstalleerd, kan de adapter worden aangesloten op elk netwerkbeheersysteem dat op SNMP is gebaseerd. De adapter is ook uitgerust met het MOBUS-protocol. Dit maakt hem perfect geschikt voor veel bedrijven zonder extra aanpassingen of kosten.

Bovendien wordt de SNMP-communicatiekaart geleverd met de software "CS102 Shutdown Client". Op elke computer die is aangesloten op de UPS kan de software worden geïnstalleerd. Met de software kan de UPS in geval van nood veilig worden uitgeschakeld.

Kortom, een communicatiekaart is niet alleen handig om te hebben, maar ook een must have om op een efficiënte en veilige manier met uw UPS-systemen om te gaan. Hij kan:

- Gebeurtenissen opslaan, compleet met datum en tijd

- Pop-upberichten weergeven, aangepaste commando's uitvoeren vanaf externe computers en zelfs activiteiten op afstand stopzetten

- De UPS op afstand in- en uitschakelen

*De SNMP-communicatiekaarten zijn compatibel met een groot deel van onze Legrand UPS-systemen. De volgende UPS-typen zijn compatibel: Daker DK, Daker DK Plus, Keor S, Keor LP, Keor Line RT, Keor T, Keor T Evo, Keor SPE, Keor Compact.

Wijzigingen binnen het Management Team - Benoeming nieuwe Sales Director

Nieuws 11/10/2023

We zijn zeer verheugd te kunnen aankondigen dat Raphaël Beguin per 2 oktober benoemd is tot Sales Director voor Legrand Group Belgium na een carrière van al 24 jaar bij Legrand in verschillende operationele verkoopfuncties waarbij hij de kans kreeg om alle ins en outs van alle producten en business lines van Legrand te leren kennen. Aangezien wij het als onze verantwoordelijkheid beschouwen om het leven te verbeteren van diegenen die onze oplossingen aanbevelen, specificeren, verdelen en installeren, zal Raphaël hier vanaf nu voor zorgen als uw strategische partner.

Chris Vandebrouck, die sinds zijn aanstelling in november vorig jaar de functie van Sales Director en Country Director combineert, heeft zijn ervaring en kennis gedeeld met Raphaël in nauw mentorschap en is erg blij en trots om Raphaël officieel in deze nieuwe rol te zien stappen. Bij Legrand geloven we in de ontwikkeling van onze collega's om tot een langdurige relatie te komen en echt samen te werken.

Raphaël Beguin wordt lid van het Management Team van Legrand Group Belgium bestaande uit: Albert Wang (Finance), Gie Van De Meerssche (Marketing & Communications), Dorien Mergaerts (HR), Maud Delvoie (Supply Chain) en nieuw benoemd in zijn rol: Raf Aché (Operations).

Samen met alle collega's van Legrand Group Belgium kijken we ernaar uit om een uitzonderlijke meerwaarde te bieden aan onze stakeholders in een omgeving van vertrouwen en respect.


Abonneer op