Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Nieuwe Alpharex³ Bluetooth schakelklokken zonder display

Persberichten 07/09/2023
Legrand

Met de lancering van bluetooth, displayloze schakelklokken tilt Legrand deze toepassing naar een hoger niveau. Wat maakt dit nieuwe assortiment zo uniek?

banner alpharex³ digitale schakelklokken zonder display

Programmeerbare schakelklokken zijn de perfecte oplossing om een elektrische groep, zoals verwarming en verlichting, op vooraf ingestelde tijdstippen automatisch in en uit te schakelen. Bijvoorbeeld voor oprit- of gevelverlichting. Dit gebeurt gedurende een geprogrammeerd tijdsbestek, zowel bij korte afwezigheden als tijdens langere (vakantie)periodes. Schakelklokken zorgen dus voor extra comfort en veiligheid. Daarnaast dragen ze ook bij aan duurzaam energiebeheer in woningen en bedrijven. Want door onnodig stroomverbruik te vermijden, krijg je een lagere ecologische voetafdruk en een lagere energiefactuur.

Met de lancering van bluetooth, displayloze schakelklokken tilt Legrand deze toepassing naar een hoger niveau. Wat maakt dit nieuwe assortiment zo uniek?

Het beste van twee werelden gecombineerd

Schakelklokken zijn er in drie verschillende types. Een eerste type zijn standaard schakelklokken die je manueel instelt met de toetsen op het product zelf of via de AlphaSoft-software waarbij je gebruik maakt van een programmeersleuteltje. Als tweede type zijn er schakelklokken met een display en bluetoothfunctie die je eenvoudig kan programmeren via een app op jouw smartphone. De nieuwe BLE displayloze schakelklok bouwt verder op dit tweede type, maar heeft geen scherm en heeft dus als grote voordeel dat hij maar 1 module breed is.

Kortom, voor gebruikers biedt het de volgende voordelen:

  • extra ruimte in de verdeelkast (één module minder nodig)
  • eenvoudige bediening via de unieke app ‘Timeswitch’

Bovendien worden deze schakelklokken lokaal geproduceerd in het Duitse Soest waar we al ruim 40 jaar Alpharex-schakelklokken produceren. Dat garandeert je de nodige kwaliteit.

Functioneel en gebruiksvriendelijk

De Bluetooth displayloze schakelklokken van Legrand bieden de gebruiker tal van innovatieve functies. Deze schakelklokken zijn bijvoorbeeld makkelijk te bedienen via een handige app. Bovendien bestaat het assortiment uit modellen met een dag-, week-, jaar- of astrofunctie. Deze laatste functie houdt rekening met de zonsopgang en -ondergang, waardoor je nog meer kan inzetten op energie-efficientie, in eender welk seizoen.

Een extra voordeel van dit nieuwe assortiment schakelklokken is dat elk model meteen beschikbaar is, en dus snel geleverd kan worden.

Ontdek alle digitale tijdschakelklokken in de online catalogus

Meer weten over onze modulaire oplossingen

KEOR SPE RT, het nieuw gebruiksvriendelijk, performante en converteerbaar UPS-systeem voor kleine en middelgrote kantoren

Persberichten 04/09/2023
Legrand

Een UPS of Uninterruptible Power Supply kan mogelijke spanningsdippen en stroomonderbrekingen op kantoor opvangen door de elektriciteitsvoorziening tijdelijk over te nemen. Zo kan schade aan apparatuur en het verlies van kostbare data worden vermeden.

Keor SPE RT UPS

Legrand biedt een breed assortiment van UPS-systemen aan, met verschillende niveaus van vermogen, autonomie, prijs en servicegraad. Met de lancering van de éénfasige Keor SPE R/T, een converteerbare variant van de KEOR SPE Tower die vorig jaar het levenslicht zag, voegt Legrand een nieuwe oplossing toe aan zijn gamma.

De Keor SPE R/T combineert de meest intelligente en efficiënte netwerkstroombeveiliging met een high-end esthetisch ontwerp. Het Rack/Tower-converteerbare karakter van deze UPS maakt het gemakkelijk inzetbaar in kleine en middelgrote kantoren. Het werd volledig op maat gemaakt voor de IT- en ET-apparatuur die hier veelvuldig worden gebruikt.

De voordelen van de Keor SPE R/T

  • Net als bij de Keor SPE Tower, biedt deze éénfasige UPS efficiënte bescherming tegen kortsluiting, overbelasting en piekspanning dankzij een ingebouwde elektronische stabilisator (AVR) en een ingebouwd zelftestsysteem.
  • Deze UPS is Rack/Tower-converteerbaar en beschikbaar in 1U-, 2U- of 3U-formaat. De 2U- en 3U-versies beschikken ook over een omkeerbaar LCD-scherm voor een gebruiksvriendelijke bediening in elke configuratie.
  • De verschillende rack-eenheden van deze UPS hebben een powerfactorbereik (PF) van 0,7 tot 0,9. Zo zijn er PF-opties voor diverse noden.
  • De Keor SPE R/T is verkrijgbaar in verschillende vermogens (van 750VA tot 3000VA). Hierdoor is er steeds een oplossing op maat van de specifieke kantooromgeving beschikbaar.
  • Als gebruiksklare oplossing is deze UPS vlot en gemakkelijk te installeren. De batterijen kunnen gemakkelijk aan de voorkant worden vervangen zonder stroomonderbreking.

Extra pluspunten

Je kan bij de installatie en het gebruik van de Keor SPE R/T rekenen op een 24/7 technische ondersteuning. Daarnaast voldoet de UPS aan bepaalde duurzaamheidsvoorwaarden dankzij het EcoDesign-ontwerp eigen aan de nieuwe generatie UPS. Bij dit ontwerp werd rekening gehouden met eenvoudige herstelling, wat de totale levensduur verlengt. Dat maakt ook dat de afzonderlijke onderdelen van de UPS gemakkelijker te recyclen zijn. Op deze manier draagt Legrand met dit product bij aan zijn CSR-aanpak.

Ontdek de Keor SPE R/T in de online catalogus

Ontdek alle UPS-systemen

Abonneer op