-
Materiaal
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geschikt voor bouwbreedte kast
-
Geperforeerd
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering oppervlakte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plaat DPX3 160 4P 36M horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plaat DPX3 250 3P 36M horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plaat DPX3 250 4P 36M horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338353-WEB-R.jpg)
Afdekplaat DPX3 160 3P 24M horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338354-WEB-R.jpg)
Afdekplaat DPX3 160 4P 24M horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338453-WEB-R.jpg)
Afdekplaat DPX3 250 3P 24M horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338454-WEB-R.jpg)
Afdekplaat DPX3 250 4P 24M horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 36M 300mm
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plaat DPX3 160 3P 24M horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plaat DPX3 160 4P 24M horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plaat DPX3 250 3P 24M horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plaat DPX3 250 4P 24M horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 24M 300mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338350-WEB-R.jpg)
Afdekplaat DPX3 160 3P 16M horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338351-WEB-R.jpg)
Afdekplaat DPX3 160 4P 16M horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338450-WEB-R.jpg)
Afdekplaat DPX3 250 3P 16M horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LG-338451-WEB-R.jpg)
Afdekplaat DPX3 250 4P 16M horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plaat DPX3 160 3P 16M horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plaat DPX3 160 4P 16M horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plaat DPX3 250 3P 16M horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plaat DPX3 250 4P 16M horizontale montage
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Afdekplaat DIN 16M 300mm
Exclusief BTW