Volle montageplaat voor kast afm. (h x b) 956 x 756 mm
Exclusief BTW
Muurchassis 16U - 19"
Exclusief BTW
Kast Atlantic 300X400X200 metaal met volle plaat
Exclusief BTW
Modulair frame 600x400mm incl. kunststof afdekplaten
Exclusief BTW
Modulair frame 500x500mm incl. metalen afdekplaten
Exclusief BTW
Metalen kastje - IP66 IK10 200 x 500 x 120 mm
Exclusief BTW
Kast Atlantic 400X300X160 metaal met volle plaat
Exclusief BTW
Binnendeur kast 700 x 500 mm afm. deur 642 x 436 mm
Exclusief BTW
Kast Atlantic 300X300X200 metaal met volle plaat
Exclusief BTW
Dak vr Atlantic kast 600 x 250 staal - RAL 7035 - 2,5 kg
Exclusief BTW
Kast Atlantic 300X400X160 metaal met volle plaat
Exclusief BTW
Modulair basisframe vr kunst. frontplaten 1200x800mm
Exclusief BTW
Geperforeerde plaat Lina 12,5 vr kasten (h x b) 800 x 600 mm
Exclusief BTW
Montageplaat voor DPX voor kast 800 x 600 mm
Exclusief BTW
Modulair frame 500x400mm incl. metalen afdekplaten
Exclusief BTW
Modulair basisframe vr metalen frontplaten 1000x800mm
Exclusief BTW
Kastje kunststof 310x240x160mm Ondoorzichtig deksel IP55 IK0
Exclusief BTW
Metalen kastje - IP66 IK10 300 x 400 x 120 mm
Exclusief BTW
Wartelplaat Cabstop - IP 55 voor Atlantic br. 600/800/1200
Exclusief BTW
Modulair frame 500x500mm incl. kunststof afdekplaten
Exclusief BTW
Metalen binnendeur 700 X 500 voor Atlantic kasten
Exclusief BTW
Dak vr Atlantic kast 500 x 250 staal - RAL 7035 - 2 kg
Exclusief BTW
Muurchassis 12U - 19"
Exclusief BTW
Dak vr Atlantic kast 600x200 staal - RAL 7035 - 2,1 kg
Exclusief BTW