Massageleider - cap. 6 mm² diameter gaten 6,5 mm
Exclusief BTW
Klembeugel voor staven 12x4 mm 10 tot 35 mm² voor XL³ 400
Exclusief BTW
Dubbelbaardsleutel voor cilinder met afdrukslot
Exclusief BTW
Massageleider - cap. 6 mm² diameter gaten 8,5 mm
Exclusief BTW
Klembeugel voor staven 12x4 mm 6 tot 16 mm² voor XL³ 400
Exclusief BTW
Set van 2 sleutels no 2433 A voor cilinderslot met sleutels
Exclusief BTW
Isolerende houder - grijs voor klemmenafschermplaat
Exclusief BTW
Klembeugel voor staven 12x4 mm 1,5 mm² voor XL³ 400
Exclusief BTW
Sluitingsnok vr Atlantic kasten met 1 deur
Exclusief BTW
Sluitingsnok Atlantic kasten met 2 deuren
Exclusief BTW
Metalen M8 insteekelement Voor Marina kast vanaf h 400mm
Exclusief BTW
Kabelinvoer kabels 25 tot 38mm voor ind. kastje kunststof
Exclusief BTW
Sluitingsnok voor Marina kasten
Exclusief BTW
Klipmoer voor schroeven M4 voor geperforeerde platen
Exclusief BTW
Klipmoer voor schroeven M5 voor geperforeerde platen
Exclusief BTW
Klipmoer voor schroeven M6 voor geperforeerde platen
Exclusief BTW
Verbindingsklem 2 x 10 mm² Getapte staven 12 x 4 mm
Exclusief BTW
Kabelinvoer kabels 6 tot 28 mm voor ind. kastje kunststof
Exclusief BTW
Kabelinvoer kabels 6 tot 22 mm voor ind. kastje kunststof
Exclusief BTW
Kabelinvoer kabels 6 tot 20 mm voor ind. kastje kunststof
Exclusief BTW
Kabelinvoer kabels 5 tot 18 mm voor ind. kastje kunststof
Exclusief BTW
Zelftappende bout 4,8 x 16 mm voor boorgat diam. 3,3 mm
Exclusief BTW
Schroefafscherming h 4,8 mm vr isolatie van schroefkoppen
Exclusief BTW
Klinknagel plastiek diam. 6 mm voor boorgat diam. 6,5 mm
Exclusief BTW