H-inb.contactd 380V-32A-3P+N+A Hypra IP44 - schuin - metaal
Exclusief BTW
H.inb.contd. 380V-63A-3P+N+A Hypra IP44 - schuin - kunstst.
Exclusief BTW
Inbouw contactd. 380-415V 125A 3P+A IP66/67 P17 Tempra
Exclusief BTW
Rechte cont.stop 200V 63A 3P+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Exclusief BTW
Cont.d.eenh. P17 200V 32A 2P+A IP 55 - IK 08 - met schakelaa
Exclusief BTW
H.inb.contd. 380V-63A-3P+A Hypra IP44 - schuin - kunstst.
Exclusief BTW
Rechte cont.stop 380V 63A 3P+A Hypra - IP44/IK09 - kunststof
Exclusief BTW
Cont.d.eenh. P17 200V 16A 2P+A IP 44 - IK 08 - schakel.+rail
Exclusief BTW
Opb. sokkel 110V - 32A - 2P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
H.inb.contd. 200V-63A-3P+A Hypra IP44 - schuin - kunstst.
Exclusief BTW
Rechte ct.stop 230V 63A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
Exclusief BTW
Cont.d.eenh. P17 200V 32A 2P+A IP 44 - IK 08 - schakel.+rail
Exclusief BTW
Inb.tst.ct.doos 230V 63A 2P+A Hypra-IP 66/67-55
Exclusief BTW
Rechte cont.stop 380V 63A 3P+A Hypra - IP44 - IK 09 - rubber
Exclusief BTW
Half-inbctdoos 400V 63A 3P+N+A Hypra-IP 66/67-55
Exclusief BTW
Contdeenh. P17 380V 32A 3P+N+A IP 44 - IK 08 - met schakelaa
Exclusief BTW
Koppelct.stop 380V 32A 3P+N+A Hypra - IP 66/67-55 - IK 09
Exclusief BTW
Toestelcontactd. 200-250V 63A 2P+A IP66/67 P17 Tempra
Exclusief BTW
Half-inb.ct.doos 400V 63A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
Exclusief BTW
Rechte ct.stop 400V 63A 3P+A Hypra-IP 66/67-55
Exclusief BTW
Inb. sokkel 500V - 32A - 3P+T IP 67 - P17 Tempra Pro
Exclusief BTW
Koppelcont.st. 380V 16A 3P+N+A Hypra - IP44 - IK 09 - rubber
Exclusief BTW
Rechte ct.stop 400V 63A 3P+N+A Hypra-IP 66/67-55
Exclusief BTW
Haakse c.st. 380V 32A 3P+N+A Hypra - IP 44 - IK 10 - metaal
Exclusief BTW