-
Binnendiameter
-
Sleutelwijdte
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Gatvorm
-
Profielvorm
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Uitvoering
-
Sleufbreedte
-
Materiaaldikte
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Soort perforatie
-
Buitendiameter
-
Geschikt voor boutmaat (metrisch)
-
Gatbreedte
-
Facet
-
Met tanding
-
Gehard
-
Afbreekbaar
-
Type schroefdraad
-
Draadmaat (metrisch)
-
Dikte
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Draadmaat (imperiaal)
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/348044-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S L400 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_25286_1.jpg)
Spantklem flensdikte 13-20 elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Sluitring 6,4x18x1.6 elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_25286_1.jpg)
Spantklem flensdikte 7-13 elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/348342-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S L200 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/348043-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S L300 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_25286_1.jpg)
Spantklem flensdikte 3-7 elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/348042-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S L200 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-350122-WEB-R.jpg)
Bevestigingshoek FB Sdz.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Sluitring 10,5x21x2 elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Sluitring 8,4x25 x2 M8 elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Zeskantmoer M6 elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plafondbeugel uni. 2500N thvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draadstang 5800N L2000 M10 elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draadstang 5800N L3000 M10 elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draadstang 5800N L1000 M10 elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draadstang 3000N L2000 M8 elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draadstang 3000N L3000 M8 elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plafondbeugel R9010
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draadstang 3000N L1000 M8 elvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/348031-LEGRAND-600.jpg)
Montage-anker P31 voor R21S Sdz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Verlengnippel M10x30 elvz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Plafondbeugel uni. 2500N sdz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Oogbout M10x50 1500N elvz
Exclusief BTW