Videofonie buitenposten
Een passende buitenpost met camera biedt de bewoners gebruiksgemak en zorgt voor een esthetische afwerking van hun woning. Neem een kijkje in het gamma videofonie buitenposten van BTicino.
Linea 3000
De buitenpost Linea is zijn geschikt voor één- of tweegezinswoningen en past met de moderne en discrete look (verkrijgbaar in neutraal grijs of trendy zwart) bij elke woonstijl. De Linea 3000 heeft beschermingsgraad IP 54 en is daarmee bestand tegen water en stof. De deurbel met camera heeft een breedhoeklens en LED's die laten zien wanneer er wordt aangebeld.
Deze buitenpost is de ideale oplossing om de oude tweedraads deurbel te vervangen.
Maak je keuze uit 3 versies:
- Als intercom met camera
- Als intercom met camera en geïntegreerde badgelezer
- Als intercom met audio
Sfera
De Sfera-reeks videofonie buitenposten heeft een moderne esthetiek, aangepast aan elk type woning.
Dit assortiment buitenposten bestaat uit drie versies.
Sfera
De traditionele Sfera deurbel beschikt over perfect uitgelijnde modules en is beschikbaar in 3 verschillende kleuren voor een betere esthetische indruk. De regenkleppen en platte opbouwdoos hebben dezelfde kleurtinten.
Sfera Robur
De vlakke robuuste voorzijde en basisconstructie garanderen een hoge veiligheid. De inbouwdoos in staal zorgt voor een betere antivandaal montage.
Sfera Luna
De Sfera Luna is een high-end videofonie oplossing in trendy matzwart met een ultravlakke frontplaat. Dankzij de weerbestendige double marine coating is deze buitenpost bestand tegen water, stof, uv-stralen of zoutcorrosie. Eén enkele drukknop zorgt voor een eenvoudig gebruik. De Sfera Luna buitenpost met camera is ook volledig te personaliseren.
Wist je dat je de sfera buitenposten ook kunt integreren in een pakketbrievenbus van eSafe?
Documentatie
Technische gids videofonie / parlofonie 2023
Videofonie kits
Schakelmateriaal Valena Next
Schakelmateriaal Living Now
Document niet gevonden?
Tools
Merken