Pure elegantie, modern design
Het gamma ‘Valena Next’ biedt functionele en innovatieve inbouwstopcontacten en -schakelaars voor de hedendaagse woning. Het eigentijds design met 8 verschillende afdekplaten zorgt voor een strakke en moderne uitstraling. Dat geldt voor zowel de klassieke uitvoering als geconnecteerde versie.
Innovatieve functies
Vlakke stopcontacten en versie met geïntegreerde USB-lader
Esthetisch en gemakkelijk te installeren
Het standaard stopcontact is voorzien van een schroefloos sierplaatje.
Naast het standaard stopcontact is er tevens een vlakke versie beschikbaar die stofophoping tegengaat.
Geïntegreerde usb-laders
Oplossingen om jouw mobiele toestellen op te laden
Een combinatie van een esthetische vlakke contactdoos en een USB type C lader.
Lader uitgerust met 2 USB-poorten: een USB type A-poort en een USB type C-poort.
Lader uitgerust met 2 type A USB-poorten.
Bewegingsdetectoren
Oplossingen die de energie-efficiëntie verhogen
Deze bewegingsdetectoren zorgen ervoor dat het licht niet onnodig blijft branden. Het licht wordt automatisch uitgeschakeld na verloop van de ingestelde tijd.
De compacte viervoudige drukknop en dimmer
Meerdere functies in een enkel mechanisme
Dit mechanisme is voorzien van 4 potentiaalvrije drukknoppen die teleruptoren kunnen bedienen.
Voorbekabelde stopcontacten
Een belangrijke tijdsbesparing bij de installatie
Voorbekabelde usb-lader
De vlakke contactdoos met voorbekabelde USB-lader
De dubbele USB-lader (type A) bestaat in een voorbekabelde versie gecombineerd met een vlakke contactdoos.
Naast de klassieke toepassingen kan de Valena Next-reeks ook toepgepast worden in een geconnecteerde installatie dankzij de ‘with Netatmo’-integratie. Deze laat gebruikers toe om op afstand schakelaars en stopcontacten te bedienen met behulp van een applicatie op de smartphone.
Handig en eenvoudig te installeren
Het volledig apparaat bestaat uit een houder met spanklauwen uitgerust met een mechanisme en toets. De houder heeft een metalen basis en kunststof coating die zorgt voor stevigheid en bescherming biedt tegen roestvorming. Om de installatie af te ronden, dien je enkel nog een afdekplaat toe te voegen.
Stevige en veilige houder
De Valena Next houder bestaat uit een metalen basis en een kunststof coating waardoor deze zeer stevig is en bovendien beschermd is tegen roestvorming.
Elk mechanisme is bovendien standaard voorzien van een werfbeschermingskap die het apparaat beschermt tegen stof en verfspatten.
Diverse afwerkingsmogelijkheden
Valena Next is beschikbaar in 3 kleuren (wit, aluminium en zwart), elk met verschillende afwerkingsmogelijkheden.
Brochure