Vind een verdeler
Vind een verdeler
A.T.S. Distributie
Karel De Roosestraat 15
9820 Merelbeke
ALECO bvba
Marsbiebuikstraat 1
8210 Zedelgem
ALELEK nv
Industrieterrein Kolmen 1225
3570 Alken
Alfa Destelbergen
Herlegemstraat 30-36
9070 Destelbergen
Alfa Licht Gent
Palinghuizen 93
9000 Gent
ATS Antwerp
Bijkhoevelaan 10
2110 Wijnegem
Bertels electro
Benoit-Jansenstraat 4
2490 Balen
BIESMANS Electro
Luikersteenweg 97
3700 Tongeren
Breemes nv
Vogelsancklaan 260
3520 Zonhoven
BRICO MAT KELLY
Leuvensesteenweg 700/708
1030 Schaarbeek
Brusselek
Paardeweidestraat 3
1861 Wolvertem
CEBEO Aarschot
Nieuwlandlaan 79
3200 Aarschot
CEBEO Brugge
Lieven Bauwensstraat 10
8200 Brugge
CEBEO Brussel (Tour & Taxis)
Drève Anna Boch 11
1000 Brussel
CEBEO Deinze
Clemence Dosschestraat 11
9800 Deinze
CEBEO Deurne
Kruiningenstraat 14
2100 Deurne
CEBEO Drogenbos
W.A. Mozartlaan 10
1620 Drogenbos
CEBEO Erembodegem
Brusselbaan 287/289A
9320 Erembodegem
CEBEO Etterbeek
Boulevard Louis Schmidt 3/1
1040 Etterbeek
CEBEO Geel
Bell telephonelaan 3A
2440 Geel
CEBEO Groot-Bijgaarden
Alfons Gossetlaan 9
1702 Groot-Bijgaarden
CEBEO Haren
Rue de Woluwe-Saint-Etienne 55
1130 Haren
CEBEO Kortrijk
Zwingelaarsstraat 7
8500 Kortrijk
CEBEO Kalmthout
Kwade Weide 16
2920 Kalmthout
CEBEO Leuven
Ambachtenlaan 31a
3001 Leuven
CEBEO Oostende
Plantijnstraat 4
8400 Oostende
CEBEO Oudenaarde
Industriepark De Bruwaan 27
9700 Oudenaarde
CEBEO Roeselare
Hof ter weze 28
8800 Roeselare
CEBEO Sint-Truiden
Bedrijvenstraat 5870
3800 Sint-Truiden
CEBEO Tongeren
Prinsenweg 9 bus 11
3700 Tongeren
CEBEO Veurne
Koksijdestraat 18
8630 Veurne
CEBEO Waregem
Eugène Bekaertlaan 59
8790 Waregem
CEBEO Wilrijk
Kleine Doornstraat 299
2610 WIlrijk
CEBEO Zottegem
Astridstraat 5
9620 Zottegem
CORONA Elektro
Gouden Handstraat 17
8000 Brugge
DELABY Electro
Havenstraat 74
1800 Vilvoorde
E.G.M.
Industrielaan 2A
9900 Eeklo
E.R.M. by Electric
Hundelgemsesteenweg 49
9820 Merelbeke
EBT
Leopoldstraat 17A
2280 Grobbendonk
EL.G.B. Oostende
Torhoutsesteenweg 677/2
8400 Oostende
EL.G.B. Torhout
Noordlaan 17
8820 Torhout
EL.G.B. Veurne
Albert I Laan 40
8630 Veurne
EL.G.B. Brugge
Pathoekeweg 9/K010
8000 Brugge
ELEC-LIGHTIN'ART Mechelen
Battelsesteenweg 30
2800 Mechelen
Electra Bree (Alelek)
Boneputstraat 28B
3960 Bree
ELECTRIC Tienen
Sint-Maurusweg 37
3300 Tienen
Electro Mandel nv
Koning Albert 1 laan 19
8800 Roeselare
Electro Meyen bvba
Diesterstraat 61-63
3980 Tessenderlo
Elektro BILZEN nv
Schoolstraat 36
3720 Bilzen
Elektro Bossuyt nv
Kortrijksestraat 153
8520 Kuurne
ELEKTRO Sint-Truiden nv
Hasseltsesteenweg 78/001
3800 Sint-Truiden
ELGRO bvba
Norbert Neeckxlaan 103
3920 Lommel
ELTHYC bvba
Sassenhout 15/13
2290 Vorselaar
ELTRALIGHT
Diebeke 2
9500 Geraardsbergen
ELTRICO
Van Rossumstraat 12
2100 Deurne
ELVECO
Rode Kruisstraat 15A
3920 Lommel
EMBO Elektro
Sint-Amandsesteenweg 71-73
2880 Bornem
ETC Electro
Prins Albertlaan 95
8870 Izegem
GOVAERTS Elektro 2000
Mexicostraat 9
2030 Antwerpen
FLASH Elektro nv
Sint-Jozefstraat 1
9880 Aalter
GVL-Technics
Kasteelstraat 4
2220 Heist-op-den-Berg
HD Service bvba
Bieskensveld 12
3660 Opglabbeek
KEMPELEK nv
Nikelaan 7
2430 Laakdal
LIGHT & DESIGN Centre
Stationsstraat 260
3110 Rotselaar
PISCAER nv
Battelsesteenweg 451
2800 Mechelen
POSSEMIERS nv
Vrijheidstraat 36
2850 Boom
REXEL Aalter
Brugstraat 194A
9880 Aalter
REXEL Aartselaar
Vluchtenburgstraat 3
2630 Aartselaar
REXEL Anderlecht
Bollinckxstraat 213
1070 Anderlecht
REXEL Antwerpen Haven
Haïfastraat 13
2030 Antwerpen
REXEL Brugge
Lieven Bauwensstraat 1B
8200 Sint-Andries
REXEL Dendermonde (Trilec)
Hoogveld 92
9200 Dendermonde
REXEL Gent UZ
Ottergemsesteenweg Zuid 799
9000 Gent
REXEL Groot-Bijgaarden
Spoorwegstraat 39
1702 Dilbeek
REXEL Halle (Trilec)
Bergensesteenweg 190
1500 Halle
REXEL Haren (Trilec)
Waterranonkelstraat 2B
1130 Haren
REXEL Hasselt
Trichterheideweg 2C
3500 Hasselt
REXEL Houthalen (Trilec)
Centrum-Zuid 2054
3530 Houthalen-Helchteren
REXEL Ieper
Paddevijverstraat 56C
8900 Ieper
REXEL Herentals
Toekomstlaan 41F
2200 Herentals
REXEL Kessel-Lo
Diestsesteenweg 712
3010 Kessel-Lo
REXEL Kortrijk
Ringlaan 26A
8520 Kuurne
REXEL Liedekerke (Trilec)
Nijverheidszone Begijnenmeers 1
1770 Liederkerke
REXEL Merksem (Trilec)
Schijnpoortweg 151
2170 Antwerpen
REXEL Mol (Trilec)
Turnhoutsebaan 36
2400 Mol
REXEL Overpelt
Industrielaan 12/2
3900 Overpelt
REXEL Ronse (Trilec)
Leuzesesteenweg 176
9600 Ronse
REXEL Sint-Job
Nijverheidsstraat 8
2960 Sint-Job-In't-Goor
REXEL Sint-Martens-Latem
Kortrijksesteenweg 227
9830 Sint-Martens-Latem
REXEL Sint-Niklaas
Driegaaienstraat 133
9100 Sint-Niklaas
REXEL Sint-Niklaas (Trilec)
Bellestraat 59
9100 Sint-Niklaas
REXEL Turnhout
Parklaan 42
2300 Turnhout
REXEL Vichte (Trilec)
Jagershoek 1
8570 Vichte
REXEL Waregem
Anzegemseweg 12
8790 Waregem
REXEL Wijnegem
Vosveld 11E
2110 Wijnegem
REXEL Woluwe
Leuvensesteenweg 46A
1932 Sint-Stevens-Woluwe
REXEL Zwevegem
Verzetslaan 27
8552 Zwevegem
ROVAGRO nv
Wolfstraat 11
3620 Lanaken
Sarem Kuringen
Gebrandestraat 60B
3511 Kuringen
Sarem Leuven
Kolonel Begaultlaan 81
3012 Wilsele
Technodeal Group sa/nv
Terhulpensesteenweg 253
3090 Overijse
Vangronsveld bvba
Maastrichterstraat 48
3740 Bilzen
VANSANT J.V.
Nijverheidsstraat 29
2260 Oevel
VANSTEENBRUGGHE Electriciteit
Berchemweg 95
9700 Oudenaarde
Westelek n.v.
Robert Tavernierlaan 1
8700 Tielt
Yesss electro
Rue du commerce 18
3895 Foetz
Viselec sprl
Rue de Jupille 52
4600 Visé
Stylespace - Lightelec Marcinelle
Rue des Hiercheuses 28
6001 Marcinelle
Seba Elec
Chaussée de Viesville 132
6410 Gosselies
Agemat SA
Rue de la Métallurgie 36
4530 Villers-Le-Bouillet
ARD'ELEC sa
Rue de Fonteny Maroy 47
6800 Libramont
BOVAL bvba
Chemin de Langemarcq 17
7780 Comines
C.M.E. sa
Rue du Vieux Mayeur 24
4000 Liége
BREDA Pierre & Fils ets sa
Val d'Away 19
6760 Virton
Carl Mettler Luxembourg
Rue de l'industrie 15
L-8399 Windhof
CEBEO Arlon
Rue Claude Berg 46
6700 Arlon
CEBEO Braine
Parc Industriel 4B 13
1440 Braine-le-Château
CEBEO Dinant
Rue Saint Jacques 325
5500 Dinant
CEBEO Ghislenghien
Avenue des Artisans 51
7822 Ghislenghien
CEBEO Grâce-Hollogne
Rue de Wallonie 13
4460 Grace-Hollogne
CEBEO Herstal
Parc industriel des Hauts-Sarts - Première
4040 Herstal
CEBEO Libramont
Z. I. de Recogne - Le pré aux Epines 21
6800 Libramont
CEBEO Marche-en-Famenne
Boucle de la Famenne 23
6900 Marche-En-Famenne
CEBEO Mouscron
Rue du Plavitout 131
7700 Mouscron
CEBEO Péruwelz
Rue de l'Europe 14
7600 Péruwelz
CEBEO Soignies
Chemin de la Guelenne 54
7060 Soignies
CEBEO Suarlée
Rue du Fond du Maréchal 15
5020 Suarlée
CEBEO Tournai
Avenue de Maire 31
7500 Tournai
CEBEO Verviers
Avenue Jardin-Ecole 43
4820 Dison
CEBEO Wavre
Rue Provinciale 263/H
1301 Bierges
CEC. LIGHTING sa
Boulevard de l'Ourthe 11
4032 Chenee
Comptoir Electrique d'Esch sa
Z.A.R.E.Ouest
L-3484 Sanem
CORNET André ELECT. sa
Rue Paul Janson 22
4100 Seraing
DARDENNE Battice
Outre-Cour 114
4651 Battice
DARDENNE Ciney
Rue Saint-Gilles 51
5590 Ciney
EAS Schoonbroodt
Rue Hubert Fays 52
4651 Battice
El. Grousshandel Letzebuerg SA
Rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Elecpro Cuypers
Chaussée de Wavre 71B
1360 Perwez
Electra Belgium
Route de Gembloux 54
5310 Eghezée
ELECTRIC Braine
Rue Pierre Flamand 154
1420 Braine-L'alleud
ELECTRIC Elsene
Avenue de la Couronne 320
1050 Elsene
ELECTRIC Mouscron
Rue Saint Achaire 58
7700 Mouscron
ELECTRIC Namur
Avenue Prince de Liège 100
5100 Jambes
ELECTRIC Strépy
Pavé du Roeulx 443
7110 Strépy-Bracquegnies
Electro joma
Rue de Savelborn 41
L-7660 Medernach
Elektro Linden
Malmedyer Straße 57
4750 Bûtgenbach
Ets. Laruelle
Rue du Grand Marais 5
4280 Lens-Saint-Remy
I.D. Light
Avenue des Français 106
5060 Tamines
Illu design
Rue Diguette 1
4031 Angleur
IVOZ-ELEC
Chausée d'Ivoz 91
4400 Ivoz-Ramet
Jen-Elec sarl
Rue Jean-Baptiste Gillardin 28
L-4735 Pétange
Lemaire Distribution SA
Route de Waimes 123
4960 Malmedy
Lightelec Baillonville
Zone d'Activité Sud 6
5377 Baillonville
E.M.D. SA - Lightelec
Zoning Ouest 28
7860 Lessines
Lightelec Namur
Chaussée de Perwez 410
5003 Saint-Marc
Lightelec Thimister
Rue des trois entités 14B
4890 Thimister-Clermont
M.D. Technology
Chaussée des Forges 74A
4570 Marchin
Maison DELCOURT sa
Rue du calvaire 182
4000 Liége
Maison Lecoq sprl
Rue Marie-thérèse 30
4950 Faymonville
Maison PONSARD J.
Rue Jean d'Outremeuse 22
4020 Liége
MAT-ELECT
Rue Rennequin Sualem 5
4101 Jemeppe-Sur-Meuse
NIEDERAU Eupen
Herbesthaler strasse 134
4700 Eupen
O.TASIAUX Jumet
Parc Iindustriel 1
6040 Jumet
O.TASIAUX Tarcienne
Route de Philippeville 1
5651 Tarcienne
Pâques J.M.ets
Rue Hayeneux 41
4040 Herstal
PLASTIC-HOME
Place Verte 24
7060 Soignies
POINT CONSEIL ELEC
Rue des français 291/02
4430 Ans
REXEL Alleur
Avenue de l'Expansion 9B
4432 Ans
REXEL Arlon
Rue Claude Berg 31
6700 Arlon
REXEL Bastogne
Rue du Marché Couvert 18
6600 Bastogne
REXEL Gembloux (Trilec)
Chaussée de Charleroi 43-45
5030 Gembloux
REXEL Elsene
Rue Tenbosch 120
1050 Elsene
REXEL Jumet
Z.I. Allée Centrale - Zoning de Jumet
6040 Jumet
REXEL Libramont
Rue du Flosse 17c
6800 Recogne
REXEL Luxembourg
Rue Leon Laval 5-7
L-3372 Leudelange
REXEL Marche-en-Famenne
Rue du Parc Industriel 15A
6900 Marche-En-Famenne
REXEL Marcinelle
Avenue de Philippeville 161
6001 Marcinelle
REXEL Mons
Rue des Guimauves 6
7033 Cuesmes
REXEL Naninne
Chaussée de Marche 726
5100 Nannine
REXEL Saint-Ghislain (Trilec)
Rue de la Verrerie 1
7330 Saint-Ghislain
REXEL Tournai
Chaussée de Tournai 52
7520 Tournai
REXEL Verviers
Pont Léopold 5
4800 Verviers
REXEL Wauthier-Braine
Rue du Parc Industriel 11
1440 Wauthier-Braine
REXEL Wavre
Avenue Lavoisier 19
1300 Wavre
Sambrelec Gilly
Chaussée de Lodelinsart 336
6060 Gilly
SANELEC sprl
Avenue Jules-Lahaye 8
5620 Florennes
SELF ELEC
Chaussée de l'Ourthe 61
6900 Marche-En-Famenne
STEEL-ELEC sa
Avenue du Hoyoux 5 A
4500 Huy
T.E.S.
Parc Ind. Route de Ciney 13
5580 Rochefort
Rexel Mechelen
Battelsesteenweg 451
2800 Mechelen
Sambrelec Gozée
Rue de Marchienne 108B
6534 Gozée
Elecpro Cuypers Namur
Chaussée de Marche 380A
5100 Jambes
Electric Nivelles HQ
Avenue Robert Schuman 127
1401 Nivelles
O.Tasiaux Charleroi
Rue de Mons 34
6000 Charleroi
Belectro
Avenue Jules Malou 40
1040 Etterbeek
BAM-Projects
Heifortstraat 89
9940 Ertvelde
Elektro WVA
Bedrijvenpark Hoogmolen
Kazerneweg 7.4
9770 Kruishoutem
Electrolight
Osseweilaan 6
9308 Gijzegem
All Install Electro Technics
Ambachtsstraat 2
3980 Tessenderlo
Electro Van Bruaene
Kapellestraat 118
9800 Astene
DT Electro Engineering
Zemstbaan 37
2800 Mechelen
Elecrigo Rigo Rocky
Spurk 11
3740 Bilzen
Van Ammel Elektro
Koekoekstraat 11
8870 Izegem
KG Technics
Kongostraat 38
2550 Kontich
Stijn Pans
Bunsbeekdorp 3A
3380 Bunsbeek
Potvliege
Koning Leopoldlaan 71A
9990 Maldegem
Alltechnix
Paardestraat 41
8740 Pittem
Stefenatto
119 rue du Many
4100 Seraing
AG Elec
Chemin du Trou du Renard 4
4800 Verviers
Art-Elec
Rue Général Gratry 93
1030 Schaerbeek
Desimpel Nicolas
Rue de Quevaucamps 26
7711 Dottignies
Teraelec
Chaussée De Verviers 161
4910 Theux
Marchand Freddy
Route de Wideumont 18
6640 Bercheux
Ernst & Diepart
Sur les Thiers 2
4890 Thimister
Electricité Maraga
Bloumegaass 8
9946 Binsfeld
Burnotte
Hébronval 25
6690 Vielsam
VD Tec
Chaussée Olivier Dehasse 3
1367 Ramilies
Easy Services
Rue Octave Battaille 72
7971 Beloeil
M.G. Electricité
Zilvervoslaan 13
1970 Wezembeek-Oppem
Ambiance Concept
Rue Trieu-à-Vallée 2B
7110 La Louvière
Graceffa Elec
Rue Mont Gaveau 79
7110 Strépy-Bracquegnies
PBJS Elec
Rue Dessus les prés 1A
4530 Vaux-et-borset
TD-Tech
Avenue Eudore Pirmez 42
1040 Etterbeek
DMS Electricité
Chemin des Aides 3
5004 Namur
DGelek
Steenweg Van Grembergen 19
9200 Grembergen
De Weirdt Elektriciteit
Peperstraat 57
9800 Deinze