Overslaan en naar de inhoud gaan
Landen
Vind een verdeler
Vacatures
Legrand doe-het-zelf
Contacteer ons
Welkom bij Legrand
Wilt u * *
Ga verder op de Nederlandse website
Word doorverwezen naar de website van uw land
* Uw keuze word opgeslagen voor uw volgende bezoek
Bedrijf
Legrand is gevestigd in bijna 90 landen
Of kies een land :
Amerika
Brazil
USA
Azïe
China
India
Europa
Austria
Belgium
Finland
France
Germany
Italy
Spain
Oceanië
Australia
Bekijk andere landen
FO4061EN-00.pdf | Legrand België
Ecataleg
Ecataleg
Bediening, signalisatie en bekabelingstoebehoren
Bediening, signalisatie en bekabelingstoebehoren
Bedradingskokers
Bedradingskokers Transcab halogeenvrij
Lina 25 ™ bedradingskokers
Lina 25 ™ tang
Lina 25 ™ toebehoren
Diverse bedieningen
Bescherming IP 66/67 voor kabels RJ 45
Hypra - meerpolige connectoren en kits van meerpolige connectoren
Lastscheidingsschakelaars met draaibediening
Nokkenschakelaars
Osmoz
Draadbusjes, wartels en kabelbandjes
Colring ™
Colson ™
Starfix draadbusjes
Wartels
Flexibele buizen RTA
Flexibele RTA buizen in PVC
Flexibele RTA buizen in metaal/kunststof
Flexibele RTA buizen in polyamide SFP
Markering
CAB 3 ™ markeersysteem voor bedrading en Viking ™ 3 railklemmen
Duplix ™ markeersysteem voor kabels
Merkplaten voor Viking ™ 3 railklemmen
Mémocab markeersysteem voor bedrading en Viking ™ 3 railklemmen
Universeel markeersysteem Logicab 2 ™
Verbinding
Railklemmen met schroefaansluiting
Railklemmen met veeraansluiting
Toebehoren voor railklemmen
Vermogenklemmen Viking 3
Inbouwdozen, opbouwdozen, installatietoebehoren en bellen
Inbouwdozen, opbouwdozen, installatietoebehoren en bellen
Bediening en verlichting
Lamphouders
Snoerschakelaars
Deurbellen
Doorgangsdetectie, bellen en transformatoren
Draadloze elektronische gongen (radio) en belknop op telefoonlijn
Elektromechanische gongen en drukknoppen
Inbouw- en opbouwdozen
Batibox inbouwdozen voor holle wanden
Batibox inbouwdozen voor metselwerk
Ecobatibox - inbouwdozen voor holle wanden
Inbouwdozen voor holle wanden
Inbouwdozen voor metselwerk
Multimedia batibox doos
Plexo dozen
Kunststof en rubber contactstoppen
Contactstoppen en contactdozen 20 A - 400 VA
Contactstoppen en koppelcontactstoppen in rubber
Kabelhaspels
Kunststof contactstoppen en koppelcontactstoppen 2P en 2P+T
Meervoudige contactdozen Master-slave en USB
Meervoudige contactdozen
Meervoudige contactdozen voor installatie
Speciale contactstoppen en meetconnectoren
USB adapters
Meervoudige contactdozen
Dedicated spaces
Domino's
Premium
Standaard
Zonder snoer, incl DLP kabelinvoerstukken
Verbinding en bevestiging
Aardonderbrekers en connectoren voor een equipotentiaalverbinding
Hechtklemmen, buisklemmen en kabelhouders
Huishoudprogrammatoren, overspanningsbeveiliger en contactstoppen en dubbele functie
Klemmen en klemmenstroken
Kabeldraagsystemen
Kabeldraagsystemen
Cablofil draadgoten
Cablofil Hulpstukken Datacenter Solutions
Cablofil andere types HDF 105, G-MINI, CFG, TRIHDF
Cablofil koppelingen, toebehoren en steunen
Draadgoten EZ/GS/EZ+/GC Type CF H = 30 tot 150 mm met ophangsystemen
Draadgoten Type CF: GC/ZnAl H = 30 tot 150 mm met ophangsystemen
Draadgoten type CF: RVS 304 L RVS 316 L H = 30 tot 150 mm met ophangsystemen
Speciale beugels voor voedingindustrie
Functiebehoud bij brand
Cablofil draadgoot FB
EZ-Path Brandwerende muurdoorvoer
Van Geel GLO-4 kabelladder FB
Van Geel P31 kabelgoot FB
Kabelgootsystemen industrie
Kabelgoot ISPL kunststof H = 50/75/100 mm
Van Geel P31+ kabelgoot RVS 304 en RVS 316L H = 60 mm
Van Geel SSL kabelbaan Send, Thvz, RVS 316 H = 12/18 mm
Kabelgootsystemen
Kabelgoot P31+ CPC (30 x 60 mm) Sendzimir H = 60 mm
P31 kabelgoot gelakt (poedercoat) wit en grijszwart H = 60 mm
P31+ kabelgoot Sendzimir en RAL 1018 H = 100 mm
P31+ kabelgoot Sendzimir en Thermisch verzinkt H = 100 mm
P31+ kabelgoot Sendzimir en Thermisch verzinkt H = 25 mm
P31+ kabelgoot Sendzimir en Thermisch verzinkt H = 60 mm
P31+ kabelgoot specifieke ophangsystemen
Kabelladdersystemen
Swifts LWSL Wide span kabbelladder Sendzimir H = 125/150 mm
Swifts kabbelladder specifieke ophangsystemen
Swifts kabelladder Extra heavy duty Emerald Thvz en RVS 316 H = 150 mm
Swifts kabelladder Heavy duty Sapphire Thvz en RVS 316 H = 125 mm
Swifts kabelladder Medium duty Topaz Thvz en RVS 316 H = 100 mm
Van Geel GLO-4 licht (+stijgladder) Send H = 60/100 mm
Van Geel GLO-4 middelzwaar Send H = 60/100 mm
Van Geel GLO-4 middelzwaar Thvz H = 60/100 mm
Van Geel GLO-4 specifieke ophangsystemen
Van Geel SLB scheepsladderbaan Thvz, Gem en RVS 316 H = 30 mm
Universele ophangsystemen en bevestigingsmateriaal
Bevestigingsmaterialen
Consoles
Draadstangophangingen
Rail Strut profielen 41 x 21 mm 41 x 41 mm
Steunen en profielen
Kasten voor distributie en uitrusting
Kasten voor distributie en uitrusting
Altis metalen vloerkasten
Altis metalen monoblok kasten IP 55 - IK 10
Altis metalen samenstelbare kasten IP 55 -IK 10
Gemeenschappelijke uitrustingen voor Altis vloerkasten
Stijgprofielen rails en bevestigingen
Klemmenkasten, metalen en polyester wandkasten
Atlantic inox wandkasten IP 66 - IK 10
Atlantic metalen industriële klemmenkasten
Atlantic metalen wandkasten IP 55 - IK 10
Gemeenschappelijke uitrusting voor wandkasten
Industriële klemmenkasten in kunststof
Marina polyester vloerkasten IP 66 - IK 10
Marina polyester wandkasten IP 66 - IK 10
Wandkasten Atlantic inox voedingsmiddelenindustrie
Modulaire wandkasten
Inbouwkasten 24 modules per rij
Inbouwverdeelkasten 6 en 12 modules per rij
Klemmenkasten en Drivia 13 modules per rij
Klemmenkasten kastjes 1 tot 9 modules
Wandkasten Plexo³ 2 tot 8 modules, 12 en 18 modules per rij
Wandkasten Practibox S - 18 modules per rij
XL³ 125 wandkasten - 18 modules per rij
Premium verdeelkasten XL³
Deuren en uitrustingen XL³ 400
Kunststof en metalen wandkasten XL3 160 24 modules per rij
Uitrusting voor verdeling XL³ 400
Vloerkasten XL³ 6300 en toebehoren
Vloerkasten en kabelmantels XL3 4000 IP 55
Wandkasten IP 55 XL³ 400
Wandkasten, vloerkasten en kabelmantels XL3 800 IP 40
Wandkasten, vloerkasten en kabelmantels XL³ 400 IP 40
Standaard verdeelkasten XL³ S
Metalen wandkasten XL³ S 160 24 modules per rij
Metalen wandkasten XL³ S 160 36 modules per rij
Uitrustingen voor verdeling XL³S 4000
Uitrustingen voor verdeling XL³S 630
Vloerkasten en toebehoren XL³ S 4000 IP 30 / 40
Wandkasten,vloerkasten en kabelmantels XL³ S 630
XL³ S 160 uitrustingen en toebehoren
Thermisch beheer
Natuurlijke ventilatie
Ventilatoren
Verwarming en regeling
Warmtewisselaars en klimaatregelaars
Laadpalen, energiebeheer en distributie
Laadpalen, energiebeheer en distributie
EV laadoplossingen
EV Contactdozen Green'Up Access - Mode 2
EV Laadstations Green'Up Premium - Mode 3
Energiemeting en supervisie
CX³ EMS Energy Management System
EMDX³ Energiemeetcentrales
EMDX³ meetcentrales
Stroomtransformatoren (TI), amperemeters, voltmeters, frequentiemeter
Weergave en supervisie van meting
Fotovoltaïsche oplossingen
DC-verdeelkasten en fotovoltaïsche toebehoren
Overspanningsbeveiligers, scheiders en automaten voor fotovoltaïsche toepassingen
Geconnecteerde modulaire componenten with Netamo
EMDX³ Gateway module
Geconnecteerde CX³ contactor
Geconnecteerde CX³ teleruptor
Geconnecteerde EMDX³ energieteller
Starterspack: Geconnecteerde contactor Gateway
Industriële stopcontacten CEE
Contactdozen Martin Lunel LS en ZLS
Hypra IP 44 en IP 66/67-55
P17 Tempra Pro IP 44 en IP 66/67
Zwerfkasten en bouwwerfkasten
Statische UPS
Archimod HE modulaire driefasige UPS met dubbele conversie online VFI
Conventionele UPS 1 tot 800 kVA
Keor Compact
Keor HP conventionele driefasige UPS met dubbele conversie online VFI
Keor HPE conventionele driefasige UPS met dubbele conversie online VFI
Keor MOD modulaire driefasige UPS met dubbele conversie online VFI
Keor T EVO driefasige UPS met dubbele conversie online VFI
Megaline modulaire enkelfasige UPS met dubbele concersie online VFI
Trimod HE driefasige UPS met dubbele conversie online VFI
UPS Consumer en Resi tot 3kVA
UPS beheer software en toebehoren
UPS- Externe by-pass panelen
Transformatoren en voedingen
Bedienings- en signalisatie- transformatoren
Gelijkgerichte voedingen, gefilterd en niet-gefilterd
Gestabiliseerde geschakelde voedingen
Installatie transformatoren driefasig
Modulaire beveiliging en bediening, aansluiting en verdeling
Modulaire beveiliging en bediening, aansluiting en verdeling
Geconnecteerde modulaire componenten with Netatmo
EMDX³ Gateway module
Geconnecteerde CX³ contactor
Geconnecteerde CX³ teleruptor
Geconnecteerde CX³ voorrangschakelaar
Geconnecteerde EMDX³ Ecoteller
Geconnecteerde EMDX³ energieteller
Starterspack: Geconnecteerde contactor Gateway
Modulaire bediening
CX³ Modulaire contactoren
CX³ Teleruptoren
CX³ geconnecteerde teleruptor en contactor
Elektronische trappenhuisautomaten
Tijdrelais
Modulaire beveiliging TX³ en DX³
Bedienings- en signalisatiehulpstukken TX³ en DX³
Beveiliging van lijnen
Beveiliging van personen
Gemotoriseerde bedieningen DX³ en automatische herinschakelaars Stop & Go
Manuele bronwisselaars DX³ en toebehoren TX³ en DX³
Vlamboogbeveiliging (AFDD)
Modulaire programmering
Alpharex digitale schakelklokken
MicroRex en AlphaRex³ schakelklokken week-/astro-/jaarprogramma
Modulaire en opbouw thermostaten
Modulaire schakelklokken analoog
Opbouwschakelklokken MaxiRex
Schemerschakelaars
Overspanningsbeveiligers
Overspanningsbeveiligers laagspanning Type 2 / 3 (T2+T3) met geïntegreerde beveiliging
Overspanningsbeveiligers voor comminicatienetwerken (telefoon, X-DSL)
Overspanningsbeveiligers voor laagspanning - Type 2 (T2)
Overspanningsbeveiligers voor laagspanning Type 1 en Type 1+2 (T1/T1+T2)
Standaard en geoptimaliseerde verdeling
Connectoren en aansluitklemmen
Geoptimaliseerde aansluitinskits VX³ tot 4000 A
HX³ - IS Rijverdeelklemmen IS 223
HX³ Rijverdeelklemmen - 250 en 400 A
HX³ plug rijverdeelklem - 80/125 A
Klemmenblokken
Koperen staven
Modulaire monoblok verdeelklemmen en toebehoren
Railstelhouders Altis en staven
Railstelhouders XL³S en XL³
Rijverdeelklemmen Lexiclic
VX³ - 400 A Railstellen in aluminium met aansluitingskits
VX³ - 800 A - Railstellen in aluminium met aansluitingskits
VX³/HX³ - 630 tot 1600 A Railstellen in aluminium met aansluitingskits
Verbindinsrails, kabelaansluitklemmen en snoeren
Verdeling VX³ en HX³ auto verticale en horizontale verdeling
Vermogenverdeelklemmen 125 tot 400 A
Verticale IS-verdeling VX³ IS tot 2000 A in vloerkast XL³ 4000
Voeding, dimming en verklikkers
Batterijondersteunende voedingen
Contactdozen en modulaire houders
Gelijkgerichte gefilterde voedingen
LED verklikkers CX³
Modulaire afstandsdimmers
Transformatoren, bellen en zoemers
Wisselschakelaars, drukknoppen en drukknopschakelaars CX³, omschakelaars
Schakelmateriaal Mosaic en data oplossingen
Schakelmateriaal Mosaic en data oplossingen
Audio/Video
Audio/Video Patchpanelen, snoeren en kabels
Mosaic Audio en Video aansluitingen
Mosaic andere audio-/video-aansluitingen en geluidssysteem
Gestructureerde bekabeling koper
Cat. 8 LCS³ kabels en snoeren Cat. 8 t/m 5e
LCS³ Doorvoeren, kabelkoppelcontactstoppen en gereedschap
LCS³ Patchpanelen cassettes en connectoren Cat. 8 t/m 5e
LCS³ contactdozen en zone verdeeldozen Cat.6A t/m 5e
Switches
Gestructureerde bekabeling optische vezel
Fiber Raceway
LCS³ Optische laden en cassettes
LCS³ Pigtails en optische kabels
LCS³ glasvezelcontactdozen en patchkabels
Mosaic
Afdekplaten
Audio video bediening en geluidsdistributie Bluetooth
Audio- en videocontactdozen
Contactdozen RJ 45 cat 6A. cat. 6, cat. 5e en zijdelingse aansluiting
Detectoren en ecodetectoren
Dimmers & RGB-dimmers
Houders opbouwkaders
Inductieladers en USB-laders
Informatiecontactdozen en USB data
Kits werkposten
Mosaic schakelaars, Easy-Led, drukknoppen en lichten
Rolluikbedieningen, ventilatiebediening, relais, sleutelschakelaars
Signalatieverlichting, bebakeningsverlichting
Telefoon- en televisiecontactdozen
Thermostaten, temperatuurregeling
Tijdschakelaar, schakelblok en specifieke schakelaars
Universele ecodimmer 2-draads
Vuistslagknoppen voor noodstop
Wandcontactdozen Mosaic Link, contactdozen speciaal DLP
Wandcontactdozen
Wandkasten vloerkasten en PDU's
Linkeo staande patchkasten
Linkeo wandkasten 10“ en 19“
PDU's zero-U, 1U en intelligente PDU's
Schakelmateriaal
Schakelmateriaal
Axolute, Axolute AIR
Afdekplaten
Automatische magnetothermische schakelaars, magnetothermische schakelaars met differentieel, overspanningsbeveiliger, blinde toetsen en LED lamp voor achtergrondverlichting
Axolute AIR
Bewegingsdetectoren
Contactdozen TV/FM - SAT
Dimmers
Hotel toepassingen
Houders en verlichte houders
Klimaat regeling en gas detectoren
RJ45 contactdozen, contactdozen voor glasvezelkabel, RJ11 & RJ12 contactdozen, multifunctionele connector, audio-video contactdozen en andere contactdozen
Schakelaars
Signalisatietoestellen, verklikkers met LED, doorgangsverlichting
Stopcontacten en USB oplader
Toebehoren
Toetsen
Verlichtingsfuncties en noodverlichting
Living Now - Living Now with Netatmo
Living Now geconnecteerd schakelmateriaal
Living Now traditioneel schakelmateriaal
Livinglight en LivingLight AIR
Afdekplaten LivingLight AIR
Afdekplaten
Compleet mechanisme
Geconnecteerd schakelmateriaal
LivingLight Kristall - Personaliseerbare schakelaars
Samenstelbaar mechanisme
Magic
Afdekplaten
Bellen, zoemers, gecombineerde mechanismen en signalisatieverlichting
Beveiligingstoestellen, blinde toetsen en adapters
Contactdozen 250 V en contactdozen TV
Contactdozen RJ11 & 12 en contactdozen RJ45
Dimmers, bewegingsdetectoren, trappenhuisschakelaar en thermostaat
Drukknoppen
Inbouwdoos, modulehouder en afdekplaten voor profielen
Inbouwdozen voor metselwerk en holle wanden
LED voor basisbedieningen en buislampjes voor signalisatieverlichting
Lampen voor signalatie en noodverlichting
Modulehouders voor basisbedieningen
Modulehouders voor vierkante modules
Relais
Schakelaars
Niloé
Afdekplaten
Contactdozen, USB laders en inductieoplader
Dimmers, ecodetectoren, rolluikbediening, ventilatiebediening en thermostaat
Kabeluitgangen, opbouwdozen en toebehoren
Schakelaars, multifunctionele bedieningen en drukknoppen
TV-contactdozen, adapter voor functies Programma Mosaic, telefooncontactdoos en contactdozen informatica
Oteo
Oteo compact
Oteo speciaal DLP voor winkelverkoop
Oteo ™
Plexo IP55 & IP66
Plexo - winkelverkoop
Plexo 66 - Samenstelbaar - Grijs
Plexo compleet IP 55 - opbouw
Plexo samenstelbaar IP 55 - IK 07
Plexo with Netatmo compleet opbouw IP 55
Toebehoren Plexo
Plexo IP55 nieuw
Bediening - Mechanismen
Contactdoos - Mechanismen
Diverse - Mechanismen
Opbouwdozen en inbouwkaders
Plexo Compleet inbouw
Plexo Compleet opbouw
Plexo voor laden elektrische voertuigen
Plexo with Netatmo, geconnecteerde producten
Soliroc
Afdekplaten - IK10
Bebakeningsverlichting IK10 - IP55
Contactdozen - IK10
Drukknoppen 6 A - 250 V - IK 10 - IP 55
Ecodetectoren - IK 10 - IP 55
Externe lezers IK10 - IP55
Informaticacontactdoos - IK10 - IP20
Kabeluitvoer - IK10 - IP55
Lichtsignalisatie 230V - IK10 - IP55
Opbouwkaders - IK10
Schakelaars 10 AX - 250 V - IK 10 - IP 55
Schermerschakelaar - IK10 - IP55
Sleutelschakelaar - IK 10 - IP 55
TV-contactdoos IK10 - IP20
Tijdschakelaar - IK 10 - IP 55
Toebehoren
Valena Next - Valena Next with Netatmo
Geconnecteerd schakelmateriaal
Standaard schakelmateriaal
Smart Home & Building
Smart Home & Building
Geconnecteerd schakelmateriaal
Living Light with Netatmo
Living Now with Netatmo
Modulaire componenten
Valena Next with Netatmo
Hotel
BUS infrastructuur
BUS-Bedieningen
Busbedieningen
Schakelmateriaal
KNX
KNX detectoren
Livinglight, Axolute en Mosaic bedieningen
Lighting Management
Aanwezigheids- en bewegingsmelders CP Electronics
An-10® Aan- en afwezigheid detectoren
An-10® Slim-line actoren
Beheer van meerder kringen
Bewegingsdetector Mosaic
Detectoren met configuratieinstellingen
Ecodetectoren
MyHOME domotica
Anti-diefstal - technische alarmen
Automatisatie en bewegingsdetectoren
Digitale bedieningen Living Now
Hulpmiddelen en toebehoren
Integratie en controle
Klimaatregeling + energiebeheer
Living Now Thermostaat en bewegingsdetector
Living Now bedieningen en toetsen
Toetsen voor MY HOME bedieningen Axolute
Toetsen voor MY HOME bedieningen LivingLight
Touchscreens
Voorbekabelde kast en kit
Netatmo Pro
Climate control
Meteo en luchtkwaliteit
Residential access control
Residential alarm systems
Videofonie
Binnenposten
Buitenposten
Kit audio-video 2-draads
Toegangscontrole
Veiligheid, verlichting en ziekenhuis- en hoteluitrusting
Veiligheid, verlichting en ziekenhuis- en hoteluitrusting
Branddetectie en technische alarmen
Branddetectie Salvena
Detectoren en bedieningen
Geluidsignalatie
Lichtsignalisatie
Veiligheidskastjes
Veiligheidsverlichting
B65 LED
Beheer van adresseerbare veiligheidsverlichting Legrand Vision System
Looplampen en schijnwerpers
SATI ECO 1 en SATI ECO 2
U21 LED
U33/ U34 LED
URA ONE
Waterdicht B66/B66 LED
Waterdichte industrieel
Verlichting
Looplampen
Prismaline wandlichten
Sarlam wandlichten
Ziekenhuisuitrusting
Bedhoofdarmaturen
Manipulatoren en oproepknoppen
Vermogenbeveiliging en stroomrails
Vermogenbeveiliging en stroomrails
Lastscheidingsschakelaars
DCX-M Manuele omschakelaars
DPX-IS™ 1600 Lastscheidingsschakelaars 800 tot 1600 A
DPX-IS™ 250 Lastscheidingsschakelaars 63 tot 250 A
DPX-IS™ 630 Lastscheidingsschakelaars 400 tot 630 A
DPX-I³ lastscheidingsschakelaars 160 tot 1600 A
DPX³ -I 125 t/m 1600 A lastschakelaars
DX³-IS Lastscheidingsschakelaars 16 tot 125A
Kastjes voor nabijheidsonderbreking
SPX en SPX³-V lastzekeringsscheiders
Vistop ™ 32 A Lastenscheidingsschakelaars
Vistop ™ 63 tot 160 A Lastenscheidingsschakelaars
Motorbeveiligers en industiële contactoren
Bedieningsrelais CTX³
CTX³ toebehoren
Driepolige contactoren 3P - CTX³
Motorbeveiligers MPX³
Vierpolige contactoren 4P - CTX³
Open vermogenautomaten DMX³
Automatisatie-eenheden voor net/noodomschakelaars
DMX³ 1600 elektronische beveiligingseenheden
DMX³ 1600 hulpstukken en toebehoren
DMX³ 1600 open vermogenautomaten
DMX³ 1600 open vermogenautomaten van 630 tot 1600 A, geassembleerd geleverd
DMX³ 2500 en 4000 open vermogenautomaten van 630 tot 4000 A
DMX³ 2500/4000/6300 elektronische beveiligingseenheden
DMX³ 6300 open vermogenautomaten van 5000 tot 6300 A
DMX³ uitrustingen en toebehoren
DMX³-I 1600 open vermogensschakelaars 1000 tot 1600 A
DMX³-I 2500/4000/6300 open vermogensschakelaars van 1250 tot 6300 A
Scheiders en smeltzekeringen
Cilindrische smeltpatronen miniatuur en huishoudelijk
Industriële cilindrische smeltpatronen
Industriële mespatronen houders en toebehoren
Industriële mespatronen
Scheiders voor smeltpatronen SP met afgeschermde klemmen
Scheiders voor smeltpatronen modulair
Vermogenautomaten DPX³
Automatisatie-eenheden voor net/noodomschakelaars
DPX³ 160 Vermogenautomaten
DPX³ 160/250 Gemeenschappelijke toebehoren en hulpstukken
DPX³ 1600 Vermogenautomaten
DPX³ 250 Vermogenautomaten
DPX³ 630 Vermogenautomaten
DPX³ 630 en 1600 Gemeenschappelijke hulpstukken
DPX³ HP 125 vaste versie
DPX³ HP 250 vaste, uittrekbare en uitrijdbare versie
DPX³ voeding en supervisie
Differentieelrelais en torussen
Gemeenschappelijke hulpcontacten en toebehoren voor DPX³ 125/250 HP
Zucchini geprefabriceerde stroomrails
Bevestigingsmateriaal en toebehoren LBplus en LBplus data
Geprefabriceerde stroomrails LBplus data
Geprefabriceerde stroomrails LBplus tot 63 A
Stroomrail Zucchini XCP (vervanger SCP) – High Power – 630 t/m 6300A
Zucchini geprefabriceerde stroomrails MS (63-100-160)
Zucchini stroomrailsystemen MR/MRf
Wandgoot- en vloersystemen, energiezuilen en werkplekoplossingen
Wandgoot- en vloersystemen, energiezuilen en werkplekoplossingen
Wandgoten in kunststof (DLP)
DLP antibacteriele wandgoten
DLP design wandgoten
DLP distri distributiegoten
DLP klik-in Mosaic wandgoten
DLP wandgoten zwart
DLP halogeenvrije lijsten en wandgoten
25 x 25
25 x 40
40 x 60
50 x 100
50 x 130
50 x 190
50 x 85
Mosaic mechanismen RJ 45 contactdozen MosaicTM, LCS² Legrand Cabling System
Mosaic mechanismen contactdozen speciaal DLP
Energiezuilen
Energiezuilen Snap-on
Minizuilen Snap-on
Mosaic™ inbouw in energiezuilen
Spare parts kolommen
Universele minizuilen
Universele zuilen
Lijsten en plinten
DLP bovenplinten en plinten
DLP lijsten
Decoratieve lijsten en plinten met en zonder LED-systeem
Kabelgeleiders, vloer en plafondlijsten
Verdeling via vloer
Renovatie (ombouw bestaande Quickbox IK-2 met dekselset IK-4)
Soluflex kabelvloersysteem
Toegang Master Box Kabeldoorvoerdoos IP 20 - IK 08
Van Geel GVG-3 Gesloten vloergoten
Van Geel GVG-5 Verzonken vloergoten
Van Geel GVO-7 Open vloergoot
Van Geel Opvoerzuilen GVZ-8
Vloercontactdozen IP66 Waterbestendig
Vloercontactdozen Platinum
Vloerdozen 3 modules IP 20 - IK 07
Vloerdozen IK-2 RVS IP66 Zware belasting
Vloerdozen IK-3 H50 - voor lage inbouwdiepte
Vloerdozen IK-4 voor technische vloer, chape of beton
Verdeling via werkplek (meubilair)
Kabelgeleiding naar bureau
Kleine ruimtes - individuele werkplekken (inbouw)
Mobiele producten ( opbouw en verplaatsbaar)
Vergaderzalen & samenwerkingsruimtes (inbouw)
Wandgoten in aluminium en staal
DLP Aluminium klik-in wandgoten
DLP aluminium wandgoten (volledig Alu)
DLP en GWO LED systeem
GWO 6 Stalen wandgoten
GWO stalen klik-in wandgoten
Bediening, signalisatie en bekabelingstoebehoren
Inbouwdozen, opbouwdozen, installatietoebehoren en bellen
Kabeldraagsystemen
Kasten voor distributie en uitrusting
Laadpalen, energiebeheer en distributie
Modulaire beveiliging en bediening, aansluiting en verdeling
Schakelmateriaal Mosaic en data oplossingen
Schakelmateriaal
Smart Home & Building
Veiligheid, verlichting en ziekenhuis- en hoteluitrusting
Vermogenbeveiliging en stroomrails
Wandgoot- en vloersystemen, energiezuilen en werkplekoplossingen
Bedradingskokers
Bedradingskokers Transcab halogeenvrij
Lina 25 ™ bedradingskokers
Lina 25 ™ tang
Lina 25 ™ toebehoren
Diverse bedieningen
Bescherming IP 66/67 voor kabels RJ 45
Hypra - meerpolige connectoren en kits van meerpolige connectoren
Lastscheidingsschakelaars met draaibediening
Nokkenschakelaars
Osmoz
Draadbusjes, wartels en kabelbandjes
Colring ™
Colson ™
Starfix draadbusjes
Wartels
Flexibele buizen RTA
Flexibele RTA buizen in PVC
Flexibele RTA buizen in metaal/kunststof
Flexibele RTA buizen in polyamide SFP
Markering
CAB 3 ™ markeersysteem voor bedrading en Viking ™ 3 railklemmen
Duplix ™ markeersysteem voor kabels
Merkplaten voor Viking ™ 3 railklemmen
Mémocab markeersysteem voor bedrading en Viking ™ 3 railklemmen
Universeel markeersysteem Logicab 2 ™
Verbinding
Railklemmen met schroefaansluiting
Railklemmen met veeraansluiting
Toebehoren voor railklemmen
Vermogenklemmen Viking 3
Bediening en verlichting
Lamphouders
Snoerschakelaars
Deurbellen
Doorgangsdetectie, bellen en transformatoren
Draadloze elektronische gongen (radio) en belknop op telefoonlijn
Elektromechanische gongen en drukknoppen
Inbouw- en opbouwdozen
Batibox inbouwdozen voor holle wanden
Batibox inbouwdozen voor metselwerk
Ecobatibox - inbouwdozen voor holle wanden
Inbouwdozen voor holle wanden
Inbouwdozen voor metselwerk
Multimedia batibox doos
Plexo dozen
Kunststof en rubber contactstoppen
Contactstoppen en contactdozen 20 A - 400 VA
Contactstoppen en koppelcontactstoppen in rubber
Kabelhaspels
Kunststof contactstoppen en koppelcontactstoppen 2P en 2P+T
Meervoudige contactdozen Master-slave en USB
Meervoudige contactdozen
Meervoudige contactdozen voor installatie
Speciale contactstoppen en meetconnectoren
USB adapters
Meervoudige contactdozen
Dedicated spaces
Domino's
Premium
Standaard
Zonder snoer, incl DLP kabelinvoerstukken
Verbinding en bevestiging
Aardonderbrekers en connectoren voor een equipotentiaalverbinding
Hechtklemmen, buisklemmen en kabelhouders
Huishoudprogrammatoren, overspanningsbeveiliger en contactstoppen en dubbele functie
Klemmen en klemmenstroken
Cablofil draadgoten
Cablofil Hulpstukken Datacenter Solutions
Cablofil andere types HDF 105, G-MINI, CFG, TRIHDF
Cablofil koppelingen, toebehoren en steunen
Draadgoten EZ/GS/EZ+/GC Type CF H = 30 tot 150 mm met ophangsystemen
Draadgoten Type CF: GC/ZnAl H = 30 tot 150 mm met ophangsystemen
Draadgoten type CF: RVS 304 L RVS 316 L H = 30 tot 150 mm met ophangsystemen
Speciale beugels voor voedingindustrie
Functiebehoud bij brand
Cablofil draadgoot FB
EZ-Path Brandwerende muurdoorvoer
Van Geel GLO-4 kabelladder FB
Van Geel P31 kabelgoot FB
Kabelgootsystemen industrie
Kabelgoot ISPL kunststof H = 50/75/100 mm
Van Geel P31+ kabelgoot RVS 304 en RVS 316L H = 60 mm
Van Geel SSL kabelbaan Send, Thvz, RVS 316 H = 12/18 mm
Kabelgootsystemen
Kabelgoot P31+ CPC (30 x 60 mm) Sendzimir H = 60 mm
P31 kabelgoot gelakt (poedercoat) wit en grijszwart H = 60 mm
P31+ kabelgoot Sendzimir en RAL 1018 H = 100 mm
P31+ kabelgoot Sendzimir en Thermisch verzinkt H = 100 mm
P31+ kabelgoot Sendzimir en Thermisch verzinkt H = 25 mm
P31+ kabelgoot Sendzimir en Thermisch verzinkt H = 60 mm
P31+ kabelgoot specifieke ophangsystemen
Kabelladdersystemen
Swifts LWSL Wide span kabbelladder Sendzimir H = 125/150 mm
Swifts kabbelladder specifieke ophangsystemen
Swifts kabelladder Extra heavy duty Emerald Thvz en RVS 316 H = 150 mm
Swifts kabelladder Heavy duty Sapphire Thvz en RVS 316 H = 125 mm
Swifts kabelladder Medium duty Topaz Thvz en RVS 316 H = 100 mm
Van Geel GLO-4 licht (+stijgladder) Send H = 60/100 mm
Van Geel GLO-4 middelzwaar Send H = 60/100 mm
Van Geel GLO-4 middelzwaar Thvz H = 60/100 mm
Van Geel GLO-4 specifieke ophangsystemen
Van Geel SLB scheepsladderbaan Thvz, Gem en RVS 316 H = 30 mm
Universele ophangsystemen en bevestigingsmateriaal
Bevestigingsmaterialen
Consoles
Draadstangophangingen
Rail Strut profielen 41 x 21 mm 41 x 41 mm
Steunen en profielen
Altis metalen vloerkasten
Altis metalen monoblok kasten IP 55 - IK 10
Altis metalen samenstelbare kasten IP 55 -IK 10
Gemeenschappelijke uitrustingen voor Altis vloerkasten
Stijgprofielen rails en bevestigingen
Klemmenkasten, metalen en polyester wandkasten
Atlantic inox wandkasten IP 66 - IK 10
Atlantic metalen industriële klemmenkasten
Atlantic metalen wandkasten IP 55 - IK 10
Gemeenschappelijke uitrusting voor wandkasten
Industriële klemmenkasten in kunststof
Marina polyester vloerkasten IP 66 - IK 10
Marina polyester wandkasten IP 66 - IK 10
Wandkasten Atlantic inox voedingsmiddelenindustrie
Modulaire wandkasten
Inbouwkasten 24 modules per rij
Inbouwverdeelkasten 6 en 12 modules per rij
Klemmenkasten en Drivia 13 modules per rij
Klemmenkasten kastjes 1 tot 9 modules
Wandkasten Plexo³ 2 tot 8 modules, 12 en 18 modules per rij
Wandkasten Practibox S - 18 modules per rij
XL³ 125 wandkasten - 18 modules per rij
Premium verdeelkasten XL³
Deuren en uitrustingen XL³ 400
Kunststof en metalen wandkasten XL3 160 24 modules per rij
Uitrusting voor verdeling XL³ 400
Vloerkasten XL³ 6300 en toebehoren
Vloerkasten en kabelmantels XL3 4000 IP 55
Wandkasten IP 55 XL³ 400
Wandkasten, vloerkasten en kabelmantels XL3 800 IP 40
Wandkasten, vloerkasten en kabelmantels XL³ 400 IP 40
Standaard verdeelkasten XL³ S
Metalen wandkasten XL³ S 160 24 modules per rij
Metalen wandkasten XL³ S 160 36 modules per rij
Uitrustingen voor verdeling XL³S 4000
Uitrustingen voor verdeling XL³S 630
Vloerkasten en toebehoren XL³ S 4000 IP 30 / 40
Wandkasten,vloerkasten en kabelmantels XL³ S 630
XL³ S 160 uitrustingen en toebehoren
Thermisch beheer
Natuurlijke ventilatie
Ventilatoren
Verwarming en regeling
Warmtewisselaars en klimaatregelaars
EV laadoplossingen
EV Contactdozen Green'Up Access - Mode 2
EV Laadstations Green'Up Premium - Mode 3
Energiemeting en supervisie
CX³ EMS Energy Management System
EMDX³ Energiemeetcentrales
EMDX³ meetcentrales
Stroomtransformatoren (TI), amperemeters, voltmeters, frequentiemeter
Weergave en supervisie van meting
Fotovoltaïsche oplossingen
DC-verdeelkasten en fotovoltaïsche toebehoren
Overspanningsbeveiligers, scheiders en automaten voor fotovoltaïsche toepassingen
Geconnecteerde modulaire componenten with Netamo
EMDX³ Gateway module
Geconnecteerde CX³ contactor
Geconnecteerde CX³ teleruptor
Geconnecteerde EMDX³ energieteller
Starterspack: Geconnecteerde contactor Gateway
Industriële stopcontacten CEE
Contactdozen Martin Lunel LS en ZLS
Hypra IP 44 en IP 66/67-55
P17 Tempra Pro IP 44 en IP 66/67
Zwerfkasten en bouwwerfkasten
Statische UPS
Archimod HE modulaire driefasige UPS met dubbele conversie online VFI
Conventionele UPS 1 tot 800 kVA
Keor Compact
Keor HP conventionele driefasige UPS met dubbele conversie online VFI
Keor HPE conventionele driefasige UPS met dubbele conversie online VFI
Keor MOD modulaire driefasige UPS met dubbele conversie online VFI
Keor T EVO driefasige UPS met dubbele conversie online VFI
Megaline modulaire enkelfasige UPS met dubbele concersie online VFI
Trimod HE driefasige UPS met dubbele conversie online VFI
UPS Consumer en Resi tot 3kVA
UPS beheer software en toebehoren
UPS- Externe by-pass panelen
Transformatoren en voedingen
Bedienings- en signalisatie- transformatoren
Gelijkgerichte voedingen, gefilterd en niet-gefilterd
Gestabiliseerde geschakelde voedingen
Installatie transformatoren driefasig
Geconnecteerde modulaire componenten with Netatmo
EMDX³ Gateway module
Geconnecteerde CX³ contactor
Geconnecteerde CX³ teleruptor
Geconnecteerde CX³ voorrangschakelaar
Geconnecteerde EMDX³ Ecoteller
Geconnecteerde EMDX³ energieteller
Starterspack: Geconnecteerde contactor Gateway
Modulaire bediening
CX³ Modulaire contactoren
CX³ Teleruptoren
CX³ geconnecteerde teleruptor en contactor
Elektronische trappenhuisautomaten
Tijdrelais
Modulaire beveiliging TX³ en DX³
Bedienings- en signalisatiehulpstukken TX³ en DX³
Beveiliging van lijnen
Beveiliging van personen
Gemotoriseerde bedieningen DX³ en automatische herinschakelaars Stop & Go
Manuele bronwisselaars DX³ en toebehoren TX³ en DX³
Vlamboogbeveiliging (AFDD)
Modulaire programmering
Alpharex digitale schakelklokken
MicroRex en AlphaRex³ schakelklokken week-/astro-/jaarprogramma
Modulaire en opbouw thermostaten
Modulaire schakelklokken analoog
Opbouwschakelklokken MaxiRex
Schemerschakelaars
Overspanningsbeveiligers
Overspanningsbeveiligers laagspanning Type 2 / 3 (T2+T3) met geïntegreerde beveiliging
Overspanningsbeveiligers voor comminicatienetwerken (telefoon, X-DSL)
Overspanningsbeveiligers voor laagspanning - Type 2 (T2)
Overspanningsbeveiligers voor laagspanning Type 1 en Type 1+2 (T1/T1+T2)
Standaard en geoptimaliseerde verdeling
Connectoren en aansluitklemmen
Geoptimaliseerde aansluitinskits VX³ tot 4000 A
HX³ - IS Rijverdeelklemmen IS 223
HX³ Rijverdeelklemmen - 250 en 400 A
HX³ plug rijverdeelklem - 80/125 A
Klemmenblokken
Koperen staven
Modulaire monoblok verdeelklemmen en toebehoren
Railstelhouders Altis en staven
Railstelhouders XL³S en XL³
Rijverdeelklemmen Lexiclic
VX³ - 400 A Railstellen in aluminium met aansluitingskits
VX³ - 800 A - Railstellen in aluminium met aansluitingskits
VX³/HX³ - 630 tot 1600 A Railstellen in aluminium met aansluitingskits
Verbindinsrails, kabelaansluitklemmen en snoeren
Verdeling VX³ en HX³ auto verticale en horizontale verdeling
Vermogenverdeelklemmen 125 tot 400 A
Verticale IS-verdeling VX³ IS tot 2000 A in vloerkast XL³ 4000
Voeding, dimming en verklikkers
Batterijondersteunende voedingen
Contactdozen en modulaire houders
Gelijkgerichte gefilterde voedingen
LED verklikkers CX³
Modulaire afstandsdimmers
Transformatoren, bellen en zoemers
Wisselschakelaars, drukknoppen en drukknopschakelaars CX³, omschakelaars
Audio/Video
Audio/Video Patchpanelen, snoeren en kabels
Mosaic Audio en Video aansluitingen
Mosaic andere audio-/video-aansluitingen en geluidssysteem
Gestructureerde bekabeling koper
Cat. 8 LCS³ kabels en snoeren Cat. 8 t/m 5e
LCS³ Doorvoeren, kabelkoppelcontactstoppen en gereedschap
LCS³ Patchpanelen cassettes en connectoren Cat. 8 t/m 5e
LCS³ contactdozen en zone verdeeldozen Cat.6A t/m 5e
Switches
Gestructureerde bekabeling optische vezel
Fiber Raceway
LCS³ Optische laden en cassettes
LCS³ Pigtails en optische kabels
LCS³ glasvezelcontactdozen en patchkabels
Mosaic
Afdekplaten
Audio video bediening en geluidsdistributie Bluetooth
Audio- en videocontactdozen
Contactdozen RJ 45 cat 6A. cat. 6, cat. 5e en zijdelingse aansluiting
Detectoren en ecodetectoren
Dimmers & RGB-dimmers
Houders opbouwkaders
Inductieladers en USB-laders
Informatiecontactdozen en USB data
Kits werkposten
Mosaic schakelaars, Easy-Led, drukknoppen en lichten
Rolluikbedieningen, ventilatiebediening, relais, sleutelschakelaars
Signalatieverlichting, bebakeningsverlichting
Telefoon- en televisiecontactdozen
Thermostaten, temperatuurregeling
Tijdschakelaar, schakelblok en specifieke schakelaars
Universele ecodimmer 2-draads
Vuistslagknoppen voor noodstop
Wandcontactdozen Mosaic Link, contactdozen speciaal DLP
Wandcontactdozen
Wandkasten vloerkasten en PDU's
Linkeo staande patchkasten
Linkeo wandkasten 10“ en 19“
PDU's zero-U, 1U en intelligente PDU's
Axolute, Axolute AIR
Afdekplaten
Automatische magnetothermische schakelaars, magnetothermische schakelaars met differentieel, overspanningsbeveiliger, blinde toetsen en LED lamp voor achtergrondverlichting
Axolute AIR
Bewegingsdetectoren
Contactdozen TV/FM - SAT
Dimmers
Hotel toepassingen
Houders en verlichte houders
Klimaat regeling en gas detectoren
RJ45 contactdozen, contactdozen voor glasvezelkabel, RJ11 & RJ12 contactdozen, multifunctionele connector, audio-video contactdozen en andere contactdozen
Schakelaars
Signalisatietoestellen, verklikkers met LED, doorgangsverlichting
Stopcontacten en USB oplader
Toebehoren
Toetsen
Verlichtingsfuncties en noodverlichting
Living Now - Living Now with Netatmo
Living Now geconnecteerd schakelmateriaal
Living Now traditioneel schakelmateriaal
Livinglight en LivingLight AIR
Afdekplaten LivingLight AIR
Afdekplaten
Compleet mechanisme
Geconnecteerd schakelmateriaal
LivingLight Kristall - Personaliseerbare schakelaars
Samenstelbaar mechanisme
Magic
Afdekplaten
Bellen, zoemers, gecombineerde mechanismen en signalisatieverlichting
Beveiligingstoestellen, blinde toetsen en adapters
Contactdozen 250 V en contactdozen TV
Contactdozen RJ11 & 12 en contactdozen RJ45
Dimmers, bewegingsdetectoren, trappenhuisschakelaar en thermostaat
Drukknoppen
Inbouwdoos, modulehouder en afdekplaten voor profielen
Inbouwdozen voor metselwerk en holle wanden
LED voor basisbedieningen en buislampjes voor signalisatieverlichting
Lampen voor signalatie en noodverlichting
Modulehouders voor basisbedieningen
Modulehouders voor vierkante modules
Relais
Schakelaars
Niloé
Afdekplaten
Contactdozen, USB laders en inductieoplader
Dimmers, ecodetectoren, rolluikbediening, ventilatiebediening en thermostaat
Kabeluitgangen, opbouwdozen en toebehoren
Schakelaars, multifunctionele bedieningen en drukknoppen
TV-contactdozen, adapter voor functies Programma Mosaic, telefooncontactdoos en contactdozen informatica
Oteo
Oteo compact
Oteo speciaal DLP voor winkelverkoop
Oteo ™
Plexo IP55 & IP66
Plexo - winkelverkoop
Plexo 66 - Samenstelbaar - Grijs
Plexo compleet IP 55 - opbouw
Plexo samenstelbaar IP 55 - IK 07
Plexo with Netatmo compleet opbouw IP 55
Toebehoren Plexo
Plexo IP55 nieuw
Bediening - Mechanismen
Contactdoos - Mechanismen
Diverse - Mechanismen
Opbouwdozen en inbouwkaders
Plexo Compleet inbouw
Plexo Compleet opbouw
Plexo voor laden elektrische voertuigen
Plexo with Netatmo, geconnecteerde producten
Soliroc
Afdekplaten - IK10
Bebakeningsverlichting IK10 - IP55
Contactdozen - IK10
Drukknoppen 6 A - 250 V - IK 10 - IP 55
Ecodetectoren - IK 10 - IP 55
Externe lezers IK10 - IP55
Informaticacontactdoos - IK10 - IP20
Kabeluitvoer - IK10 - IP55
Lichtsignalisatie 230V - IK10 - IP55
Opbouwkaders - IK10
Schakelaars 10 AX - 250 V - IK 10 - IP 55
Schermerschakelaar - IK10 - IP55
Sleutelschakelaar - IK 10 - IP 55
TV-contactdoos IK10 - IP20
Tijdschakelaar - IK 10 - IP 55
Toebehoren
Valena Next - Valena Next with Netatmo
Geconnecteerd schakelmateriaal
Standaard schakelmateriaal
Geconnecteerd schakelmateriaal
Living Light with Netatmo
Living Now with Netatmo
Modulaire componenten
Valena Next with Netatmo
Hotel
BUS infrastructuur
BUS-Bedieningen
Busbedieningen
Schakelmateriaal
KNX
KNX detectoren
Livinglight, Axolute en Mosaic bedieningen
Lighting Management
Aanwezigheids- en bewegingsmelders CP Electronics
An-10® Aan- en afwezigheid detectoren
An-10® Slim-line actoren
Beheer van meerder kringen
Bewegingsdetector Mosaic
Detectoren met configuratieinstellingen
Ecodetectoren
MyHOME domotica
Anti-diefstal - technische alarmen
Automatisatie en bewegingsdetectoren
Digitale bedieningen Living Now
Hulpmiddelen en toebehoren
Integratie en controle
Klimaatregeling + energiebeheer
Living Now Thermostaat en bewegingsdetector
Living Now bedieningen en toetsen
Toetsen voor MY HOME bedieningen Axolute
Toetsen voor MY HOME bedieningen LivingLight
Touchscreens
Voorbekabelde kast en kit
Netatmo Pro
Climate control
Meteo en luchtkwaliteit
Residential access control
Residential alarm systems
Videofonie
Binnenposten
Buitenposten
Kit audio-video 2-draads
Toegangscontrole
Branddetectie en technische alarmen
Branddetectie Salvena
Detectoren en bedieningen
Geluidsignalatie
Lichtsignalisatie
Veiligheidskastjes
Veiligheidsverlichting
B65 LED
Beheer van adresseerbare veiligheidsverlichting Legrand Vision System
Looplampen en schijnwerpers
SATI ECO 1 en SATI ECO 2
U21 LED
U33/ U34 LED
URA ONE
Waterdicht B66/B66 LED
Waterdichte industrieel
Verlichting
Looplampen
Prismaline wandlichten
Sarlam wandlichten
Ziekenhuisuitrusting
Bedhoofdarmaturen
Manipulatoren en oproepknoppen
Lastscheidingsschakelaars
DCX-M Manuele omschakelaars
DPX-IS™ 1600 Lastscheidingsschakelaars 800 tot 1600 A
DPX-IS™ 250 Lastscheidingsschakelaars 63 tot 250 A
DPX-IS™ 630 Lastscheidingsschakelaars 400 tot 630 A
DPX-I³ lastscheidingsschakelaars 160 tot 1600 A
DPX³ -I 125 t/m 1600 A lastschakelaars
DX³-IS Lastscheidingsschakelaars 16 tot 125A
Kastjes voor nabijheidsonderbreking
SPX en SPX³-V lastzekeringsscheiders
Vistop ™ 32 A Lastenscheidingsschakelaars
Vistop ™ 63 tot 160 A Lastenscheidingsschakelaars
Motorbeveiligers en industiële contactoren
Bedieningsrelais CTX³
CTX³ toebehoren
Driepolige contactoren 3P - CTX³
Motorbeveiligers MPX³
Vierpolige contactoren 4P - CTX³
Open vermogenautomaten DMX³
Automatisatie-eenheden voor net/noodomschakelaars
DMX³ 1600 elektronische beveiligingseenheden
DMX³ 1600 hulpstukken en toebehoren
DMX³ 1600 open vermogenautomaten
DMX³ 1600 open vermogenautomaten van 630 tot 1600 A, geassembleerd geleverd
DMX³ 2500 en 4000 open vermogenautomaten van 630 tot 4000 A
DMX³ 2500/4000/6300 elektronische beveiligingseenheden
DMX³ 6300 open vermogenautomaten van 5000 tot 6300 A
DMX³ uitrustingen en toebehoren
DMX³-I 1600 open vermogensschakelaars 1000 tot 1600 A
DMX³-I 2500/4000/6300 open vermogensschakelaars van 1250 tot 6300 A
Scheiders en smeltzekeringen
Cilindrische smeltpatronen miniatuur en huishoudelijk
Industriële cilindrische smeltpatronen
Industriële mespatronen houders en toebehoren
Industriële mespatronen
Scheiders voor smeltpatronen SP met afgeschermde klemmen
Scheiders voor smeltpatronen modulair
Vermogenautomaten DPX³
Automatisatie-eenheden voor net/noodomschakelaars
DPX³ 160 Vermogenautomaten
DPX³ 160/250 Gemeenschappelijke toebehoren en hulpstukken
DPX³ 1600 Vermogenautomaten
DPX³ 250 Vermogenautomaten
DPX³ 630 Vermogenautomaten
DPX³ 630 en 1600 Gemeenschappelijke hulpstukken
DPX³ HP 125 vaste versie
DPX³ HP 250 vaste, uittrekbare en uitrijdbare versie
DPX³ voeding en supervisie
Differentieelrelais en torussen
Gemeenschappelijke hulpcontacten en toebehoren voor DPX³ 125/250 HP
Zucchini geprefabriceerde stroomrails
Bevestigingsmateriaal en toebehoren LBplus en LBplus data
Geprefabriceerde stroomrails LBplus data
Geprefabriceerde stroomrails LBplus tot 63 A
Stroomrail Zucchini XCP (vervanger SCP) – High Power – 630 t/m 6300A
Zucchini geprefabriceerde stroomrails MS (63-100-160)
Zucchini stroomrailsystemen MR/MRf
Wandgoten in kunststof (DLP)
DLP antibacteriele wandgoten
DLP design wandgoten
DLP distri distributiegoten
DLP klik-in Mosaic wandgoten
DLP wandgoten zwart
DLP halogeenvrije lijsten en wandgoten
25 x 25
25 x 40
40 x 60
50 x 100
50 x 130
50 x 190
50 x 85
Mosaic mechanismen RJ 45 contactdozen MosaicTM, LCS² Legrand Cabling System
Mosaic mechanismen contactdozen speciaal DLP
Energiezuilen
Energiezuilen Snap-on
Minizuilen Snap-on
Mosaic™ inbouw in energiezuilen
Spare parts kolommen
Universele minizuilen
Universele zuilen
Lijsten en plinten
DLP bovenplinten en plinten
DLP lijsten
Decoratieve lijsten en plinten met en zonder LED-systeem
Kabelgeleiders, vloer en plafondlijsten
Verdeling via vloer
Renovatie (ombouw bestaande Quickbox IK-2 met dekselset IK-4)
Soluflex kabelvloersysteem
Toegang Master Box Kabeldoorvoerdoos IP 20 - IK 08
Van Geel GVG-3 Gesloten vloergoten
Van Geel GVG-5 Verzonken vloergoten
Van Geel GVO-7 Open vloergoot
Van Geel Opvoerzuilen GVZ-8
Vloercontactdozen IP66 Waterbestendig
Vloercontactdozen Platinum
Vloerdozen 3 modules IP 20 - IK 07
Vloerdozen IK-2 RVS IP66 Zware belasting
Vloerdozen IK-3 H50 - voor lage inbouwdiepte
Vloerdozen IK-4 voor technische vloer, chape of beton
Verdeling via werkplek (meubilair)
Kabelgeleiding naar bureau
Kleine ruimtes - individuele werkplekken (inbouw)
Mobiele producten ( opbouw en verplaatsbaar)
Vergaderzalen & samenwerkingsruimtes (inbouw)
Wandgoten in aluminium en staal
DLP Aluminium klik-in wandgoten
DLP aluminium wandgoten (volledig Alu)
DLP en GWO LED systeem
GWO 6 Stalen wandgoten
GWO stalen klik-in wandgoten
Oplossingen
Oplossingen
Schakelmateriaal
Smart Home & Building
Videofonie
Laadpalen
Installatietoebehoren
Verdeelkasten
Modulaire componenten
Vermogenbeveiliging
Energiedistributie via plafond, wand en vloer
Veiligheid & verlichting
Energiebeheer
UPS-systemen
Data oplossingen
Schakelmateriaal
Smart Home & Building
Videofonie
Laadpalen
Installatietoebehoren
Verdeelkasten
Modulaire componenten
Vermogenbeveiliging
Energiedistributie via plafond, wand en vloer
Veiligheid & verlichting
Energiebeheer
UPS-systemen
Data oplossingen
Markten
Markten
Woningbouw
Kantoren
Hospitality
Gezondheidszorg
Data center
Retail
Industrie
Infrastructuur
Woningbouw
Kantoren
Hospitality
Gezondheidszorg
Data center
Retail
Industrie
Infrastructuur
Service & Support
Service & Support
BIM Revit-files
Configuratoren
Configuratoren
Videofonie configurator
DLP wandgoot configurator
Kabeldraagsystemen configurator
UPS configurator
Zucchini stroomrail configurator
Spanningsverlies stroomrail configurator
Vloerdoosconfigurator
Downloads
Downloads
Documentatie downloaden
Gedrukte documentatie aanvragen
Onze applicaties
Software
Software
AlphaSoft voor AlphaRex³ schakelklokken
BTicino software
CADprofi add-ons voor autocad
UPS software
XL-PRO³ software
XL-PRO³ Borden
XL-PRO³ Tool Selectitiveit/Filiatie
XL-PRO³ Tool CAD
Trainingen
Trainingen
Trainingen ter plaatse
Smart Home training
Videofonie training
Gestructureerde bekabeling LAN
Video's
Vind een verdeler
Showroom
Contact
Contact
FAQ Smart Home
Neem contact met ons op
BIM Revit-files
Configuratoren
Downloads
Onze applicaties
Software
Trainingen
Video's
Vind een verdeler
Showroom
Contact
Videofonie configurator
DLP wandgoot configurator
Kabeldraagsystemen configurator
UPS configurator
Zucchini stroomrail configurator
Spanningsverlies stroomrail configurator
Vloerdoosconfigurator
Documentatie downloaden
Gedrukte documentatie aanvragen
AlphaSoft voor AlphaRex³ schakelklokken
BTicino software
CADprofi add-ons voor autocad
UPS software
XL-PRO³ software
XL-PRO³ Borden
XL-PRO³ Tool Selectitiveit/Filiatie
XL-PRO³ Tool CAD
Trainingen ter plaatse
Smart Home training
Videofonie training
Gestructureerde bekabeling LAN
FAQ Smart Home
Neem contact met ons op
Over ons
Over ons
Nieuws
Werken @ Legrand
Over Legrand
Over Legrand
Legrand Group
Onze merken
Onze voorwaarden
Ethiek
Privacy Policy
Security Incident
Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling
Diversiteit
Uitstoot verminderen
Circulaire economie
Een verantwoord bedrijf zijn
Recyclage (WEEE)
Contact
Nieuws
Werken @ Legrand
Over Legrand
Duurzame ontwikkeling
Contact
Legrand Group
Onze merken
Onze voorwaarden
Ethiek
Privacy Policy
Security Incident
Diversiteit
Uitstoot verminderen
Circulaire economie
Een verantwoord bedrijf zijn
Recyclage (WEEE)
Landen
Vind een verdeler
Vacatures
Legrand doe-het-zelf
Contacteer ons
Zoeken
Suggestie
Selecteer een project
×
Je mag in dit veld geen slash, backslash of spatie gebruiken.
Een nieuw project aanmaken
Een nieuw project aanmaken
Succes!
×
toegevoegd aan project
Mijn projecten
Ontvang het project per mail
×
Voer je e-mailadres in om een link te ontvangen
-
Document type
Technische fiche
Media target
FO4061EN-00
Website
B2B
Bevestiging!
×
Ben je zeker dat je alle producten wil verwijderen uit deze vergelijking?