Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title

Compacte minizuil voor 4 (of 8) Mosaic modules

COMPACT SIZE MINI-COLUMN Legrand

Compacte minizuil voor 4 (of 8) Mosaic modules

Ref. 653200 EAN-nr. 3414972521529
Productgroep : 26
39,43 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Vorm zuil Rechthoekig
Uitvoering Enkelzijdig
Voorbedraad Nee
Verstelbaar Nee
Zuilhoogte 170-340 mm
Zuildiepte 110 mm
Zuilbreedte 80 mm
Aantal inzetbare deksels 1
Breedte deksel 80 mm
Diepte deksel 110 mm
Bevestigingswijze Standaard (voet)
Verplaatsbaar Ja
Geschikt voor plafondmontage Nee
Vloermontage Ja
Kabelinvoer Onder
Doorlopend profiel Nee
Materiaal aansluitzuil Kunststof
Kwaliteitsklasse aansluitzuil Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal aansluitzuil halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming zuil Geen (onbehandeld)
Kleur zuil Wit
RAL-nummer zuil 9003
Dekselmateriaal Kunststof
Kwaliteitsklasse deksel Polyvinylchloride (PVC)
Dekselmateriaal halogeenvrij Ja
Oppervlakte deksel Geen (onbehandeld)
Kleur deksel Overig
Aantal scheidingswanden 4

Documentatie

1 document
Technische fiche
F04150EN-00.pdf pdf (1.2 Mo)
2 documenten
Brochures