![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412560-LEGRAND-1000.jpg)
CX³ verm. ct 230V - 2P-63A stil - 250V - 2NO - 2mod
CX3
LEGRAND
CX³ verm. ct 230V - 2P-63A stil - 250V - 2NO - 2mod
Ref. 412560
EAN-nr.
3245064125604
CX³ verm. ct 230V - 2P-63A stil - 250V - 2NO - 2mod
Productgroep : 21
190,50 €
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
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 250-250 V |
---|---|
Nom. bedrijfsstroom | 63 A |
(Meet)bekrachtigingsspanning | 195-253 V |
Spanningstype van de bedrijfsspanning | AC |
Spanningstype van de bekrachtigingsspanning | AC |
Aantal contacten als maakcontact | 2 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Max. gloeilampbelasting | 8000 W |
Max. belasting TL-buis | 4700 VA |
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) | 5000 VA |
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) | 1700 VA |
---|---|
Schuif voor handmatige schakeling | Ja |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Inbouwdiepte | 44 mm |
Nevenapparaat mogelijk | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP2X |
Breedte | 68 mm |
Hoogte | 94 mm |
Diepte | 35.6 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
SELECTEER