![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/13/LG-132027-WEB-R.jpg)
LCS3 preconnect TB OM3 12F SC/SC 70m
LCS3
LEGRAND
LCS3 preconnect TB OM3 12F SC/SC 70m
Ref. 132027
EAN-nr.
3414971580756
LCS3 preconnect TB OM3 12F SC/SC 70m
Productgroep : 40
996,10 €
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
Type vezel | Multimode 50/125 |
---|---|
Categorie | OM3 |
Aantal vezels | 12 |
Uitwendige diameter mantel enkele vezel | 0.9 mm |
Kabeltype | Breakout |
Lengte | 70 m |
Connectortype uiteinde 1 | SC |
Connectortype uiteinde 2 | SC |
APC-versie aansluiting 1 | Nee |
APC-versie aansluiting 2 | Nee |
---|---|
Mantelkleur | Turkoois |
Knikbeschermingstule | Gespoten |
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
Gebruikstemperatuur | -20-60 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
RAL-nummer | 6027 |
Type communicatiegraad | Niet van toepassing |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
6 documenten
B2B Documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER