![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010798-LEGRAND-1000.jpg)
Platte hoek DLP design 50x170 wit
DLP DESIGN
LEGRAND
Platte hoek DLP design 50x170 wit
Ref. 010798
EAN-nr.
3245060107987
Platte hoek DLP design 50x170 wit
Productgroep : 23
44,24 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
2 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 230 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Aantal deksels | 0 |
Richting | Stijgend/vallend |
Symmetrisch | Ja |
Uitvoering | Basisdeel en bovendeel (deksel) |
Hoek | 90-90 ° |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Wit |
---|---|
RAL-nummer | 9003 |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Nee |
Bevestiging deksel | Buitenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
Hoogte | 55 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER