Commande et protection d'une installation
En plus d'une offre de composants de protection modulaires, Legrand propose également une large gamme de fonctions de confort telles que des télérupteurs, interrupteurs horaires, compteurs d’énergie et solutions spécifiques qui permettent de composer un tableau de distribution rapidement et de manière évolutive.
Un tableau de distribution sûr grâce aux disjoncteurs modulaires et à la protection contre les fuites à la terre
Une protection sans faille des installations électriques est essentielle. En ce qui concerne les disjoncteurs modulaires et différentiels, Legrand distingue deux gammes qui répondent aux exigences techniques de chaque installation : TX³ standard pour toutes les installations résidentielles et le petit tertiaire, et DX³ premium pour les environnements tertiaires et industriels.
Les parafoudres et le DX³ Stop Arc (Protection contre les défauts d’arc électrique) font également partie de l'ensemble des solutions de protection pour le tableau de distribution. Pour un câblage plus rapide et une meilleure performance du tableau, vous trouverez des bornes de distribution modulaires étagées dans notre gamme.
Contrôle modulaire pour un maximum de facilité d’utilisation
Outre les composants de sécurité, Legrand propose également des solutions permettant un contrôle précis et efficace des circuits électriques. Grâce à la gamme de télérupteurs, contacteurs et minuteries, vous disposez d'un ensemble complet pour chaque situation.
Ces composants sont disponibles tant pour les tableaux de distribution traditionnels que pour la mise en place d'installations connectées. Grâce aux versions connectées de ces composants, vous créez instantanément une installation intelligente à partir du cœur du tableau de distribution électrique. Cela permet aux utilisateurs de contrôler les consommateurs électriques à distance et de surveiller automatiquement leur consommation via l'application Home + Control.
Des interrupteurs horaires pour la programmation des groupes électriques
Allumer et éteindre automatiquement les lumières au bon moment ? Non seulement cela facilite la vie des utilisateurs, mais c'est aussi plus durable. En effet, les lampes qui ne restent pas allumées inutilement réduisent la consommation d'énergie et les factures d'électricité. Les interrupteurs horaires analogiques et numériques sont dotés de fonctions avancées qui garantissent un fonctionnement efficace.
Brochures
Brochure Tableau électrique connecté
Avec nos solutions de tableau électrique connecté et l'application Home + Control, vous bénéficiez d’un système complet pour piloter et contrôler votre installation électrique quel que soit le chantier, du logement individuel au grand collectif.
Brochure gamme TX³
La gamme TX³ a été conçue pour répondre aux besoins des chantiers courants dans le résidentiel et le tertiaire. Cette gamme TX³ de Legrand protège efficacement vos installations contre les courts-circuits, surcharges et défauts différentiels. Cette gamme est composée de disjoncteurs magnéto-thermiques, des interrupteurs différentiels et des auxiliaires de commande et de signalisation et vous garanti la sécurité, le robustesse et le longévité de vos installations.
Brochure interrupteurs différentiels DX³ ID type B
Les interrupteurs différentiels DX³ ID Type B s’intègrent parfaitement dans la famille des produits modulaires Legrand. Ils ont la même esthétique et sont compatibles avec les mêmes auxiliaires de commande et de signalisation. Conçus pour apporter la tranquillité d’esprit à l’utilisateur, ces produits restent fidèles à la philosophie de Legrand : une mise en œuvre simple, intuitive et rapide et comme toujours, un niveau de qualité sans concession.
Brochure DX³ Stop Arc
Legrand, soucieux d’assurer toujours plus de sécurité, enrichit son offre de protection avec une nouvelle gamme de disjoncteurs capables de détecter des défauts qu’aucun moyen conventionnel de protection n’était jusqu’alors en mesure de détecter.
Guide technique parafoudres
Les équipements électriques peuvent être protégés contre les surtensions générées, grâce aux parafoudres, aussi appelés limiteurs de surtensions. La gamme de parafoudres Legrand apporte des solutions adaptées à tous les types d’installations et tous les niveaux de risque. Ce guide technique parafoudres permet de mieux les comprendre, les choisir et les mettre en œuvre.
Brochure DSX
Les nouveaux interrupteurs-sectionneurs et Inverseurs de sources de Legrand sont utilisés pour la commande des circuits électriques dans divers domaines d’application : tableaux de distribution basse tension, sous-stations de transformateurs, centrales électriques, éoliennes, datacenters, commande machine, UPS, etc.
Vous n'avez pas trouvé votre document ?
Outils
Nos marques