Disjoncteurs modulaires
Legrand vous propose des solutions techniquement avancées avec sa gamme de disjoncteurs modulaires TX³ et DX³. Cette gamme jusqu'à 125 A répond à toutes les exigences des installations résidentielles, tertiaires et industrielles où la fiabilité, la facilité de câblage et les performances (sélectivité et coordination) sont primordiales.
La gamme de disjoncteurs modulaires Legrand se distingue par :
Accessibilité des bornes
La visibilité et l'accessibilité des bornes à vis facilitent le câblage. De plus, les bornes sont équipées d'une plaque isolante qui empêche tout raccordement incorrect à la borne.
Marquage clair et simple
La flèche à l'avant des auxiliaires permet d'identifier immédiatement l'appareil auquel ils sont raccordés.
Connexion arrière
Les disjoncteurs DX³ sont équipés d'une prise arrière qui leur permet d'être alimentés par notre répartiteur HX³ plug. Cela garantit un raccordement rapide, sûr et flexible.
Les disjoncteurs modulaires TX³ pour installations résidentielles et commerciales
La gamme TX³ de Legrand offre une protection efficace contre les courts-circuits et les surcharges. Cette gamme est conçue pour vous faire gagner du temps lors de l'installation et de la maintenance. De plus, la gamme TX³ dispose de plusieurs outils permettant la transmission d'informations et la commande à distance dans les bâtiments commerciaux.
Les disjoncteurs modulaires DX³ pour les environnements tertiaires et industriels
Avec un large éventail de pouvoirs de coupure (6, 10, 16, 25, 36 et 50 kA), les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux exigences techniques de l'installation. Ces solutions ‘premium’ assurent la tranquillité d'esprit des utilisateurs grâce à leur haute qualité et à leur installation simple, intuitive et rapide.
Brochures
Disjoncteurs modulaires TX³
Disjoncteurs modulaires DX³
Nos marques