Interrupteurs horaires
Les interrupteurs horaires de Legrand permettent d’allumer et éteindre un consommateur électrique comme le chauffage électrique ou l’éclairage selon une périodicité choisie et pendant une durée programmée. Ceci permet non seulement des économies d’énergie, mais renforce également la sécurité.
![digitale-schakelklokken](https://www.legrand.be/sites/g/files/ocwmcr631/files/collection_detail_2/alpharex-digitaal.jpg)
Interrupteurs horaires digitaux
Les interrupteurs horaires digitaux de la série AlphaRex³ facilitent grandement la programmation grâce à la connexion Bluetooth. L’application Time Switch (Android/IOS) vous permet de créer, modifier et enregistrer un programme sur votre smartphone ou tablette et de l’envoyer directement en Bluetooth à l’interrupteur horaire BLE.
Les avantages de la série AlphaRex³ :
La série AlphaRex³ offre une facilité d’utilisation accrue, une conception ergonomique et un écran à haute résolution. Sa grande précision (+/- 0,1 s/jour) permet en outre à votre interrupteur horaire de rester bien synchronisé avec l’heure réelle.
Les interrupteurs horaires AlphaRex³ sont disponibles en version annuelle, hebdomadaire et astronomique et peuvent être commandés en horloge à 1 ou 2 canaux.
Caractéristiques techniques :
Passage automatique à l’heure d’été et d’hiver
Haute précision de +/- 0,1 seconde par jour
Durée de commutation court : 1 seconde
Choix parmi un grand nombre de programmes :
- Horloge à 2 canaux : 56 ou 2 x 28 programmes
- Horloge annuelle : 84 programmes
Protection renforcée grâce à la mémoire EEPROM, possibilité de protection par code PIN et fonction test 1h. La technologie Zero Switch Cross Switching (commutation au passage par zéro) protège les contacts et prolonge la durée de vie de l’horloge
Sortie par contact inverseur
Retrait et remplacement de la batterie possibles sans retirer l’AlphaRex³ du distributeur
Fonctions supplémentaires :
Interrupteurs horaires en 1 module : une solution peu encombrante dotée des caractéristiques de haute technologie des horloges AlphaRex³. Disponible avec programme hebdomadaire ou annuel, avec ou sans fonction astronomique.
Interrupteurs horaires avec antenne GPS ou DCF
Interrupteurs horaires annuels avec 1 ou 2 sorties et fonction astronomique intégrée :
- Ils peuvent être équipés d’une antenne DCF afin de toujours fonctionner selon l’heure exacte (horloge atomique de Francfort) : la solution idéale pour les applications les plus critiques.
- L’ajout d’une antenne GPS permet à l’interrupteur horaire de connaître sa position précise ainsi que les heures précises de lever et coucher du soleil.
![analoge-schakelklokken](https://www.legrand.be/sites/g/files/ocwmcr631/files/collection_detail_2/microrex.jpg)
Interrupteurs horaires analogiques
Les interrupteurs horaires analogiques MicroRex avec affichage LED du statut sont disponibles en version journalière et hebdomadaire. Ils disposent de segments de commutation sans perte possible, d’une batterie amovible et d’une précision de +/- 0,2 s par jour. La série MicroRex compte 2 types d’interrupteurs horaires.
L’interrupteur horaire analogique MicroRex offre une commande et une programmation simples par rotation du cadran analogique de programmation.
Les horloges MicroRex en version automatique passent à l’heure d’été/d’hiver de façon entièrement automatisée et sont d’une grande précision. L’horloge se (re)met automatiquement à l’heure exacte lors de l’installation ou après une coupure de courant.
![schemerschakelaars](https://www.legrand.be/sites/g/files/ocwmcr631/files/collection_detail_2/schemerschakelaars.jpg)
Interrupteurs crépusculaires
Les interrupteurs crépusculaires de Legrand suivent la luminosité et s’activent automatiquement lorsqu’une valeur minimale est atteinte. Ils sont disponibles en version saillie autonome, en module encastré pour les gammes d’appareillage Plexo et Soliroc et en version modulaire sur rail DIN.