Ce produit n'est plus disponible
Zucchini élément droit 630A MR long. 3 m - sans fenêtres
ZUCCHINI
LEGRAND
Zucchini élément droit 630A MR long. 3 m - sans fenêtres
Réf. 50400245
EAN.
8033777032778
Zucchini élément droit 630A MR long. 3 m - sans fenêtres
6
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Unique |
---|---|
Courant assigné CA 50 Hz | 630 A |
Nombre de pôles | 3 |
Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) | 4 |
Flexible | Non |
Tension assignée à CA 50 Hz | 0-1000 V |
Nombre de points de dérivation | 0 |
---|---|
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Longueur | 3000 mm |
Largeur | 136 mm |
Hauteur | 196 mm |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
1 document
PEP
Sélectionnez