![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/346230-BTICINO-1000.jpg)
RELAIS SFERA NUMERIQUE POUR GACHE SUPL.
SFERA
BTICINO
RELAIS SFERA NUMERIQUE POUR GACHE SUPL.
Réf. 346230
EAN.
8012199450810
RELAIS SFERA NUMERIQUE POUR GACHE SUPL.
Groupe produit : B02
152,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Oui |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Commande sur site/commande manuelle | Non |
Avec affichage LED | Non |
Nombre d’entrées numériques | 1 |
Puissance de coupure max. | 144 W |
---|---|
Adapté à une charge C | Oui |
Nombre max. de sorties de commutation | 1 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
Tension de fonctionnement normale | 18-27 V |
Différentes phases connectables | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Possibilité d'extension modulaire | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Objet connecté | Non |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez