![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/346260-BTICINO-1000.jpg)
Actuateur pour gache 4 DIN
AUDIOVIDEO
BTICINO
Actuateur pour gache 4 DIN
Réf. 346260
EAN.
8012199933801
Actuateur pour gache 4 DIN
Groupe produit : B02
148,80 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 4 |
Commande sur site/commande manuelle | Non |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d’entrées numériques | 1 |
---|---|
Adapté à une charge C | Non |
Nombre max. de sorties de commutation | 3 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 0.25 A |
Tension de fonctionnement normale | 18-18 V |
Différentes phases connectables | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Possibilité d'extension modulaire | Non |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Objet connecté | Non |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez