![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030089-LEGRAND-1000.jpg)
Plinthe DLP sect. 120 x 20 mm blanc RAL 9003 - 2 comp. - 2m
DLP
LEGRAND
Plinthe DLP sect. 120 x 20 mm blanc RAL 9003 - 2 comp. - 2m
Réf. 030089
EAN.
3245060300890
Plinthe DLP sect. 120 x 20 mm blanc RAL 9003 - 2 comp. - 2m
1
Groupe produit : 23
53,07 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 20 mm |
---|---|
Largeur | 120 mm |
Longueur | 2000 mm |
Section transversale utile | 1370 mm² |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Numéro RAL | 9003 |
Nombre de cloisons fixes | 1 |
---|---|
Nombre de cloisons enfichables | 2 |
Type de fixation | Perforation du fond |
Finition du couvercle | Séparé |
Avec agrafe pour tenue de câble | Oui |
Feuille de protection | Oui |
Avec connecteur de conduit | Non |
Livraison sur rouleau | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
1 document
Agrément
NF 004-NF 593021I
(0.08 Mo)
Sélectionnez