Plexo sortie de câbles complet avec support anthracit
PLEXO
LEGRAND
Plexo sortie de câbles complet avec support anthracit
Réf. 069878L
EAN.
3414971884281
Plexo sortie de câbles complet avec support anthracit
3
Groupe produit : 69
24,31 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Capacité des bornes | Sans |
Technique de raccordement | Sans borne |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Largeur d'appareil | 82.1 mm |
---|---|
Hauteur d'appareil | 84.6 mm |
Profondeur d'appareil | 74.51 mm |
Profondeur d'encastrement | 24.2 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Données BIM
Données BIM
Autocad 3D
Sélectionnez