Plexo sortie de câbles bornier complet avec support anthra
PLEXO
LEGRAND
Plexo sortie de câbles bornier complet avec support anthra
Réf. 069899L
EAN.
3414972110617
Plexo sortie de câbles bornier complet avec support anthra
3
Groupe produit : 69
33,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Capacité des bornes | Autre |
Technique de raccordement | Borne à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Largeur d'appareil | 85 mm |
---|---|
Hauteur d'appareil | 85 mm |
Profondeur d'appareil | 61 mm |
Profondeur d'encastrement | 24 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Données BIM
Autocad 3D
Données BIM
Sélectionnez