![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069569L-WEB-R.jpg)
Plexo prise RJ45 cat 6A FTP mécanisme IP55 IK08 grijs
PLEXO
LEGRAND
Plexo prise RJ45 cat 6A FTP mécanisme IP55 IK08 grijs
Réf. 069569L
EAN.
3414971879133
Plexo prise RJ45 cat 6A FTP mécanisme IP55 IK08 grijs
3
Groupe produit : 69
32,87 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Oui |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | Visser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | 2x RJ45 8(8) |
Avec jacks/coupleurs | Oui |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 1 |
Catégorie | 6 |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7046 |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Non |
Avec zone de texte | Oui |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Direction de sortie | Droit |
---|---|
Avec protection contre la poussière | Oui |
Avec résistance terminale | Non |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Codage mécanique | Oui |
Code couleur | Oui |
Largeur d'appareil | 70.5 mm |
Hauteur d'appareil | 70.5 mm |
Profondeur d'appareil | 42.75 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Données BIM
Autocad 3D
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez