![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069517L-WEB-R.jpg)
Plexo inter crépus. 2-1500Lux mécanisme IP55 IK08 gris
PLEXO
LEGRAND
Plexo inter crépus. 2-1500Lux mécanisme IP55 IK08 gris
Réf. 069517L
EAN.
3414971878099
Plexo inter crépus. 2-1500Lux mécanisme IP55 IK08 gris
3
Groupe produit : 69
143,90 €
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
Finition du capteur | Capteur de lumière incorporé |
---|---|
Contacts | 1 contact à fermeture |
Luminosité d'allumage | 2-1500 lx |
Puissance de coupure max. | 1840 W |
Puissance max. de commutation LED | 150 W |
Adapté à une charge C | Oui |
Avec coupure nocturne automatique | Non |
Mode de pose | Autre |
Pivotant | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7046 |
Transparent | Non |
Tension nominale | 230 V |
Courant de coupure max. (charge résistive) | 8 A |
---|---|
Température de fonctionnement | -5-40 °C |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Avec interface DALI | Non |
Largeur | 70.5 mm |
Hauteur | 70.5 mm |
Profondeur | 38.5 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 30 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | AC |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
3 documents
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
1 document
Agrément
OC / CB-FR_719272
(0.33 Mo)
Sélectionnez