![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069683L-WEB-R2.jpg)
Plexo support plaques 2 poste horiz. ou vertic. IP55 gris
PLEXO
LEGRAND
Plexo support plaques 2 poste horiz. ou vertic. IP55 gris
Réf. 069683L
EAN.
3414971881372
Plexo support plaques 2 poste horiz. ou vertic. IP55 gris
3
Groupe produit : 69
8,53 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 2 |
---|---|
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Nombre d'unités, horizontales | 2 |
Nombre d'unités, verticales | 1 |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 4 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec grille de montage | Non |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7046 |
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Type de fixation | Fixation à vis |
Largeur | 156 mm |
Hauteur | 85 mm |
Profondeur | 43.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Brochures
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Données BIM
Autocad 3D
Données BIM
10 documents
Agrément
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
PEP
Agrément
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Agrément
AENOR-030/002621
(0.87 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 4229 A
(0.45 Mo)
PEP
PEP
Agrément
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Agrément
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
Sélectionnez