![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069615-LEGRAND-1000.jpg)
PLEXO DEUX DIRECT. SS NEUTRE 10A 250V COMPOSABLE BLANC
PLEXO
LEGRAND
PLEXO DEUX DIRECT. SS NEUTRE 10A 250V COMPOSABLE BLANC
Réf. 069615
EAN.
3245060696153
PLEXO DEUX DIRECT. SS NEUTRE 10A 250V COMPOSABLE BLANC
1
Groupe produit : 69
68,21 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Va-et-vient |
---|---|
Type de commande | Bascule/bouton |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Mode de pose | Autre |
Type de fixation | Autre |
Avec cadre/support de montage | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9114 |
Couleur de l'opérateur de commutation | Blanc |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Oui |
Fonction d'éclairage | Éclairé sous tension |
Type d'éclairage | LED non interchangeable |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
---|---|
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 6 AX |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Autre |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 64 mm |
Hauteur d'appareil | 64 mm |
Profondeur d'appareil | 40 mm |
Profondeur d'encastrement | 40 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Documents B2B
5 documents
Agrément
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Agrément
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Agrément
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Sélectionnez