Aller au contenu principal
Logo print

Plexo deux dir. témoin composable blanc

PLEXO LEGRAND

Plexo deux dir. témoin composable blanc

Réf. 069614 EAN. 3245060696146

Plexo deux dir. témoin composable blanc

1
Groupe produit : 69
23,21 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de commutation Va-et-vient
Type de commande Bascule/bouton
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Interrupteur à bouton-poussoir Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Mode de pose Autre
Type de fixation Autre
Avec cadre/support de montage Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9114
Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
Zone de texte/surface d'inscription Non
Voyant Oui
Fonction d'éclairage Éclairé sous tension
Type d'éclairage Lampe à effluves
Adapté à la classe de protection (IP) IP55
Résistance aux chocs (IK) IK07
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
Contact de report Non
Type de connexion Autre
Interrupteur de chauffage Non
Interrupteur de machine à laver Non
Largeur d'appareil 64 mm
Hauteur d'appareil 64 mm
Profondeur d'appareil 40 mm
Profondeur d'encastrement 40 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -25-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Section de câble 2.5-2.5 mm²

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00944FR-02.pdf pdf (0.76 Mo)
Fiche technique
F00944EN-02.pdf pdf (0.76 Mo)
1 document
Documents B2B
7 documents
Agrément
NF-NF012_3288 (0.64 Mo)
PEP
LGRP-00280-V01.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)
Agrément
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Agrément
Agrément
AENOR-030/002272 (0.7 Mo)
Agrément
Agrément
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails