Plexo cp poing d'urg. 3A-250V NF cpt jne/btn rge-méca IP55
PLEXO
LEGRAND
Plexo cp poing d'urg. 3A-250V NF cpt jne/btn rge-méca IP55
Réf. 069547L
EAN.
3414971878709
Plexo cp poing d'urg. 3A-250V NF cpt jne/btn rge-méca IP55
3
Groupe produit : 69
55,92 €
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
Type de déverrouillage | Autre |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Avec éclairage | Non |
Diamètre de trou | 22.5 mm |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement à vis |
Largeur | 70.5 mm |
Hauteur | 70.5 mm |
---|---|
Profondeur | 65 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 220-250 V |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
3 documents
Données BIM
Données BIM
Autocad 3D
Sélectionnez