![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088240-WEB-R.jpg)
Passerelle de configuration Pour éclairage de secours
LIGHTING MANAGEMENT
LEGRAND
Passerelle de configuration Pour éclairage de secours
Réf. 088240
EAN.
3414971406193
Passerelle de configuration Pour éclairage de secours
1
Groupe produit : 98
292,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Avec émetteur manuel | Non |
---|---|
Emetteur mural | Non |
Emetteur de fenêtre | Non |
Transmission de signal | Radio/infrarouge |
Nombre de canaux | 4 |
Mode de pose | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Autre |
Numéro RAL (équivalent) | 9005 |
Transparent | Oui |
Couverture | 65 m |
Adapté pour interrupteur | Non |
Adapté à un variateur | Oui |
Adapté à un commutateur de store vénitien | Non |
Adapté à un élément d'affichage | Non |
Convient pour un détecteur de mouvement | Oui |
---|---|
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 63.85 mm |
Hauteur | 136.8 mm |
Profondeur | 44.6 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Classe de protection (IP) | IP00 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-30 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 4.8-5.2 V |
Traitement antimicrobien | Non |
Equipé de prise(s) USB | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Non |
Objet connecté | Non |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
10 documents
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
Agrément
Decl. UE RED-A 3810 A
(0.14 Mo)
Sélectionnez