Moulure de sol - 75 x 18 mm gris - long. 2 m - gris
DLP
LEGRAND
Moulure de sol - 75 x 18 mm gris - long. 2 m - gris
Réf. 030093
EAN.
3245060300937
Moulure de sol - 75 x 18 mm gris - long. 2 m - gris
1
Groupe produit : 23
25,57 €
/
pièce
Unité d'emballage
18 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 75 mm |
---|---|
Hauteur | 18 mm |
Longueur | 2000 mm |
Nombre de canaux | 3 |
Matériau | Plastique |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7030 |
Auto-adhésif | Non |
Lèvre d'étanchéité | Non |
---|---|
Avec revêtement antidérapant | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Sans halogène | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez