![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-079126L-WEB-R.jpg)
Mosaic volets roul. 500W 2 mod noir
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic volets roul. 500W 2 mod noir
Réf. 079126L
EAN.
3414971739642
Mosaic volets roul. 500W 2 mod noir
1
Groupe produit : 65
44,48 €
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
Composition | Mécanisme seul |
---|---|
Modèle | Commutateur unipolaire |
Nombre de pôles | 1 |
Type de commande | Autre |
Utilisation mécanique possible | Non |
Utilisation électronique possible | Non |
Mode de pose | Support de module |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Type de fixation | Autre |
Type de connexion | Borne automatique |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP41 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
Tension nominale | 250 V |
Nombre de touches | 3 |
---|---|
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 36 mm |
Profondeur d'encastrement | 24 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC/DC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
3 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
3 documents
Agrément
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Agrément
AENOR-030/002543
(0.32 Mo)
Agrément
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Sélectionnez