![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080294-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic support parois mince 1 mod alu
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic support parois mince 1 mod alu
Réf. 080294
EAN.
3245060802943
Mosaic support parois mince 1 mod alu
1
Groupe produit : 65
9,63 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Encastré |
---|---|
Mode de pose | Fixation à clips |
Avec clou | Non |
Type de montage des modules d'insertion | Frontal |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 1 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec boîte d'encastrement | Non |
Avec vis | Non |
Adapté à l'encastrement dans une boîte d'encastrement ronde 60 mm | Non |
---|---|
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté au montage sur des barres profilées DIN 35 mm | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
2 documents
Données BIM
Données BIM
4 documents
Agrément
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Agrément
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Agrément
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Sélectionnez