Aller au contenu principal
Logo print

Mosaic deux dir.easyled-10AX 2 mod blanc antimicrob.

MOSAIC LEGRAND

Mosaic deux dir.easyled-10AX 2 mod blanc antimicrob.

Réf. 078711L EAN. 3414971577459

Mosaic deux dir.easyled-10AX 2 mod blanc antimicrob.

1
Groupe produit : 65
12,11 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de commutation Va-et-vient
Type de commande Bascule/bouton
Composition Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Interrupteur à bouton-poussoir Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Mode de pose Support de module
Type de fixation À clipser
Avec cadre/support de montage Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Oui
Type de traitement de la surface Autre
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
Zone de texte/surface d'inscription Non
Voyant Non
Fonction d'éclairage Autre
Type d'éclairage Autre
Adapté à la classe de protection (IP) IP41
Résistance aux chocs (IK) IK04
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
Contact de report Non
Type de connexion Autre
Interrupteur de chauffage Non
Interrupteur de machine à laver Non
Largeur d'appareil 45 mm
Hauteur d'appareil 45 mm
Profondeur d'appareil 36 mm
Profondeur d'encastrement 24 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 30 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
Section de câble 2.5-2.5 mm²

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00757EN-03.pdf pdf (0.17 Mo)
Fiche technique
F00757FR-03.pdf pdf (0.18 Mo)
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
2 documents
Données BIM
Données BIM
4 documents
Agrément
Agrément
AENOR-030/002540 (0.34 Mo)
PEP
LGRP-01024-V02.01-FR.pdf pdf (0.85 Mo)
Agrément
NF-NF012_2275/A1 (1.04 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails