Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-077598-WEB-R.jpg)
Mosaic chargeur induction sans fil+connecteur USB suppl.
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic chargeur induction sans fil+connecteur USB suppl.
Réf. 077598
EAN.
3414970863225
Mosaic chargeur induction sans fil+connecteur USB suppl.
1
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Tension de fonctionnement | 220-250 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Courant de sortie max. | 2400 mA |
Type de connexion | Borne à vis |
Mode de pose | Support de module |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL | 7015 |
Largeur d'appareil | 70 mm |
Hauteur d'appareil | 136 mm |
Profondeur d'appareil | 88 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Sans fil | Oui |
Profondeur d'encastrement | 33 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Power Delivery | Non |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Sans halogène | Oui |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez