Aller au contenu principal
Logo print

LLight WN-Cde sans fil éclair. on/off - 2 mod - anthracite

LIVINGLIGHT BTICINO

LLight WN-Cde sans fil éclair. on/off - 2 mod - anthracite

Réf. L4003CW EAN. 8005543642191

LLight WN-Cde sans fil éclair. on/off - 2 mod - anthracite

1
Groupe produit : B08
52,20 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Fréquence radio 2400 MHz
Système Rollingcode Oui
Longueur de code (bit) 128
Couverture 185 m
Nombre de commandes 2
Avec émetteur radio manuel Oui
Contact à poussoir radio encastré Non
Contact à poussoir radio en saillie Oui
Avec codeur radio Oui
Classe de protection (IP) IP20
Couvercle de protection du clavier Non
Alimentation en courant Pile non-rechargeable
Largeur 74 mm
Hauteur 74 mm
Profondeur 11 mm
Profondeur d'encastrement 0 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
Temperature de stockage 0-45 °C
Consommation en veille 3.5 mA
Neutre obligatoire Non
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
Couleur Anthracite
Numéro RAL 7015
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Saillie
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Code CEI (Pack1) CR2032
Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
Nombre de Pack 1 1
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3 g
Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
Objet connecté Oui
Mode de commande Zigbee
Plateforme de téléchargement d'applications Google Play Store , App Store
Moyen de pilotage Smartphone apps
Programmable Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Pilotable à la voix Oui
Assistants vocaux compatibles Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Nom de l'application Home + Control
Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
Connectable par box Internet Oui

Documentation

2 documents
Fiche technique
IDP000215_02-EN.pdf pdf (0.34 Mo)
Mode d'emploi
LE11380AC.pdf pdf (1.2 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
2 documents
Agrément
Agrément

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails