![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4911ADN-BTICINO-1000.jpg)
LL - Touche variateur blanc 1 mod.
LIVINGLIGHT
BTICINO
LL - Touche variateur blanc 1 mod.
Réf. N4911ADN
EAN.
8005543435625
LL - Touche variateur blanc 1 mod.
1
Groupe produit : B08
3,63 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Bouton-poussoir en deux parties |
---|---|
Impression/marquage | Autre |
Sylbole scannable / sans obstacle | Oui |
Utilisation | Bouton à contact maintenu |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | Fixation à borne |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9016 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Largeur | 22.5 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 5.3 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-85 °C |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez