MH - COMMANDE FONC. SPEC. 2 MOD L/N/NT
MYHOME
BTICINO
MH - COMMANDE FONC. SPEC. 2 MOD L/N/NT
Réf. L4651M2
EAN.
8012199957128
MH - COMMANDE FONC. SPEC. 2 MOD L/N/NT
1
Groupe produit : B08
80,55 €
/
pièce
Unité d'emballage
60 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Oui |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Radio bidirectionnelle | Non |
Mode de pose | Encastré |
Avec protection contre le vol/démontage | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Nombre de points d'actionnement | 4 |
Nombre de touches | 4 |
Avec affichage LED | Oui |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec affichage | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Autre |
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Transparent | Non |
Avec thermostat d'ambiance | Non |
Avec capteur infrarouge | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 55 mm |
---|---|
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 24 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Fréquence | 0-0 Hz |
Consommation en veille | 8.5 mA |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 0.34-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Adressable | Oui |
Objet connecté | Non |
Mode de commande | SCS |
Pilotable à la voix | Oui |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Connectable par box Internet | Oui |
Fonction d'usage du produit | Gestion des ouvrants |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Sélectionnez