LL - Touche 2 fonctions blanc 1 mod.
MYHOME
BTICINO
LL - Touche 2 fonctions blanc 1 mod.
Réf. N4911N
EAN.
8005543434741
LL - Touche 2 fonctions blanc 1 mod.
1
Groupe produit : B08
3,30 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Bouton-poussoir en deux parties |
---|---|
Impression/marquage | Sans |
Sylbole scannable / sans obstacle | Oui |
Utilisation | Bouton à contact maintenu |
Adapté à la commande de méchanismes domotiques | Non |
Type de fixation | Fixation à borne |
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9016 |
Avec champ d'inscription | Non |
Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP21 |
Largeur | 22.5 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 5.3 mm |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Brochures
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez