LCS³ UHD cass FO UHD 12LC MTP OM4
LCS3
LEGRAND
LCS³ UHD cass FO UHD 12LC MTP OM4
Réf. 032154
EAN.
3414970962300
LCS³ UHD cass FO UHD 12LC MTP OM4
1
Groupe produit : 40
227,30 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs | 12 |
---|---|
Avec nombre de coupleurs/adaptateurs | 12 |
Avec plaque frontale | Non |
Avec boîtier | Oui |
Avec pigtails | Non |
Type de fibre | Multimode 50/125 |
Classe de fibre | OM4 |
Type de connecteur externe | LC-Duplex |
Type de connecteur interne | MT/MPO |
---|---|
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Mode de pose | Autre |
Hauteur | 12 mm |
Largeur | 96 mm |
Profondeur | 129 mm |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
Sélectionnez